Motoriduttori a ingranaggi cilindrici
L'azionamento dalle molteplici possibilità
I nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici operano in modo energeticamente efficiente nonostante le coppie elevate, che arrivano a 26.000 Nm. Gli azionamenti sono wash-down compatibili e offrono molteplici opzioni di collegamento.
Motoriduttori a ingranaggi cilindrici UNICASE
Motoriduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1
Motoriduttori a ingranaggi cilindrici per svariate applicazioni
I motori con riduttore a ingranaggi cilindrici di NORD offrono un'elevata densità di potenza e numerose opzioni. I riduttori sono prodotti in tre serie e numerose taglie per i più svariati settori applicativi.
I riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD convincono per le loro eccezionali caratteristiche:
- Potenza
I nostri riduttori a ingranaggi cilindrici offrono una coppia massima di 26.000 Nm. - Efficienza
L'elevata efficienza incrementa la produttività dell'applicazione. - Igiene
I riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD sono wash-down compatibili grazie alla loro superficie liscia. - Robustezza
I motoriduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 possono essere trattati con la protezione anticorrosione nsd tupH, resistente anche ai detergenti più aggressivi.
Sempre la soluzione adatta: i nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici
Nessuna applicazione è uguale a un'altra. Per questo motivo NORD offre tre diverse soluzioni di azionamento con riduttore a ingranaggi cilindrici. Tutte le varianti sono disponibili nella versione a piede, a flangia oppure a flangia/piede.
Il tuttofare
I motoriduttori a ingranaggi cilindrici standard possono essere utilizzati in modo flessibile e offrono una qualità collaudata. Questo tipo di motoriduttore è disponibile presso NORD in sei taglie, nella versione a due o tre stadi, con range di coppia da 50 a 700 Nm. Gli ingranaggi dei riduttori sono realizzati con acciai temprati e altamente resistenti all'usura.
Concentrati di forza compatti
I nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici UNICASE hanno una struttura compatta e un robusto alloggiamento in ghisa. Sono dotati di motori a efficienza energetica per poter operare nel modo più economico possibile, anche con una coppia massima di 26.000 Nm.
Scoprite di più sui nostri motoriduttori a ingranaggi cilindrici UNICASE a potenza elevata!
Maggiori informazioni
Manutenzione semplificata: motoriduttori a ingranaggi cilindrici wash-down compatibili
Con la serie NORDBLOC.1 abbiamo dato la priorità a una superficie liscia, facile da pulire. Questa caratteristica è particolarmente importante per gli utenti dei settori in cui l'igiene è essenziale, come ad esempio l'industria alimentare o farmaceutica.
A seconda delle dimensioni, i riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 vengono realizzati con un alloggiamento in alluminio pressofuso o ghisa. In questo modo ogni variante è in grado di offrire una performance ottimale.
Gli alloggiamenti in alluminio della serie NORDBLOC.1 offrono una naturale protezione contro la corrosione, ma possono essere dotati in aggiunta dell'innovativa finitura superficiale nsd tupH. Al contrario delle verniciature tradizionali, tale finitura non si scrosta, un grande vantaggio negli ambienti critici.
Leggete qui come i motoriduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 ottimizzano la produzione di Zotter, produttore di cioccolato, in Austria.
Fate clic qui