Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potente e collaudato
Grandezza: | 11 |
---|---|
Posizione di montaggio: | M1 - M6 |
Rapporto: | 8.04 - 13,432.68 : 1 |
I motoriduttori ad assi ortogonali nel collaudato UNICASE offrono la massima sicurezza, essendo a manutenzione ridotta e garantendo cicli di vita prolungati. I riduttori ad assi ortogonali UNICASE sono disponibili in svariate versioni e taglie, per qualsiasi tipo di applicazione.
- Albero pieno e albero cavo (chiavetta, Gripmaxx, anello calettatore)
- Versione a spinta, flangia e a piede
- Riduttore ad assi paralleli
- Elevata efficienza per ridotti costi operativi
- Design robusto per una durata prolungata e una manutenzione semplice
- Funzionamento a basso costo grazie alla manutenzione ridotta
- Robusto alloggiamento in ghisa
- I vari sistemi di cuscinetti garantiscono un'elevata capacità di carico assiale e radiale
- Versioni specifiche per le varie applicazioni
- Intralogistica
- Tecnologia d'imballaggio
- Tecnologia di trasporto
- Avviatori di marcia
- Azionamenti per teatro
Gondole GinD
Un processo dosato
Góndolas in Design, S.L., sviluppa e produce sistemi personalizzati di manutenzione e pulizia per facciate. Gli innovativi sistemi a gondola soddisfano qualsiasi esigenza. La tecnica di azionamento NORD assolve qualsiasi funzione di sollevamento, rotazione e posizionamento preciso del sistema a gondola per la pulizia delle facciate. In questo sistema, il convertitore di frequenza SK 500E svolge diversi compiti.
Ascensori edili Stros
Soluzioni di azionamento su misura per ascensori edili
Il costruttore di ascensori edili STROS, della Repubblica ceca, ha clienti in tutto il mondo. I sistemi di azionamento NORD per gli ascensori industriali STROS sono formati da tre motoriduttori ortogonali con resistenze di frenatura esterne, equipaggiati con un convertitore per quadro elettrico NORDAC PRO SK 500E con funzione di sollevamento, che controlla i tre motori e garantisce una frenatura/un avvio graduale e un'elevata precisione di posizionamento.
ElectroMech
Soluzioni di azionamento per pozzetti di accesso
Lo specialista di sistemi di trasporto ElectroMech è il principale costruttore di impianti gru in India ed offre soluzioni per le più svariate applicazioni nella produzione industriale e nei progetti infrastrutturali. Presso lo stabilimento di Pune, l'azienda produce un ampio assortimento di meccanismi di sollevamento e gru. I robusti azionamenti NORD, perfettamente sincronizzati e completi di convertitori di frequenza per quadro elettrico, muovono i meccanismo di sollevamento/abbassamento delle piattaforme di rifornimento.