Motoriduttori a ingranaggi cilindrici UNICASE

  • Potenza: 0.16 - 200 HP
  • Momento: 88 - 230,000 lb-in
Grandezza: 11
Posizione di montaggio: M1 - M6
Rapporto: 1.35 - 14,340.31 : 1

Funzionalità all'insegna della tradizione. I riduttori a ingranaggi cilindrici NORD vengono prodotti secondo il collaudato principio UNICASE dagli anni '80 e si contraddistinguono per la ridotta manutenzione e la lunga durata.

  • Riduttore ad albero pieno
  • Esecuzione a piede e a flangia
  • Riduttore coassiale

  • Elevata efficienza
  • Design compatto significa ingombro ridotto
  • Robusto alloggiamento in ghisa
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale per un funzionamento sicuro
  • Funzionamento silenzioso
  • Versioni specifiche per le varie applicazioni

  • Pompe
  • Ventilatori
  • Intralogistica
  • Tecnologia di imballaggio