Riduttore Ortogonale MAXXDRIVE XT

Riduttori industriali

  • Potenza: 60 - 2,000 HP
  • Momento: 132,000 - 660,000 lb-in
Grandezza: 7
Posizione di montaggio: M1/M3
Rapporto: 6,14 - 22,91:1

I riduttori industriali MAXXDRIVE XT nella versione a ingranaggi cilindrici a due stadi vengono prodotti in tutte le taglie secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie al design con profonde nervature combinato con ventilatori assiali ottimizzati e cappe per condotti dell'aria, si ottiene una potenza termica molto elevata. I cuscinetti a rulli di grandi dimensioni e gli interassi aumentano la capacità di carico e la durata dei componenti.

Molte opzioni sono state acquisite dalla collaudata costruzione modulare della serie di riduttori industriali in modo che i tempi di consegna corrispondano a quelli dei riduttori standard. Sia i tempi di consegna che quelli di progettazione sono ridotti, grazie alle conoscenze approfondite dei nostri esperti riguardo alle specifiche esigenze di ogni applicazione e a un approvvigionamento ottimale.

Versioni

  • Robusti cuscinetti a rulli con durata di servizio prolungata
  • Varianti efficaci di raffreddamento con ventilatore
  • Molteplici possibilità di montaggio del motore
  • Fornitura di sistemi completi già montati con accoppiamento, freni, monitoraggio, ecc.
  • Blocchi antiritorno facilmente accessibili per un cambio agevole del senso di rotazione
  • Collaudato principio monoblocco UNICASE

  • Guarnizione ottimale per tempi di utilizzo prolungati senza perdite
  • Emissione acustica ridotta grazie agli ingranaggi cilindrici di alta precisione
  • Raffreddamento efficace con ventilazione grazie a ventole e direzione di corrente d’aria ottimizzate
  • Capacità con coppia elevata
  • La durata prolungata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
  • Costruzione simmetrica
  • Possibilità di installazione speculare per ridurre il numero di riduttori di ricambio
  • Adeguamento degli alberi di entrata e uscita alle dimensioni richieste dai clienti
  • Durata prolungata
  • Affidabilità elevata
  • Massima precisione