Riduttore Ortogonale MAXXDRIVE XT
Riduttori industriali
Grandezza: | 7 |
---|---|
Posizione di montaggio: | M1/M3 |
Rapporto: | 6,14 - 22,91:1 |
I riduttori industriali MAXXDRIVE XT nella versione a ingranaggi cilindrici a due stadi vengono prodotti in tutte le taglie secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie al design con profonde nervature combinato con ventilatori assiali ottimizzati e cappe per condotti dell'aria, si ottiene una potenza termica molto elevata. I cuscinetti a rulli di grandi dimensioni e gli interassi aumentano la capacità di carico e la durata dei componenti.
Molte opzioni sono state acquisite dalla collaudata costruzione modulare della serie di riduttori industriali in modo che i tempi di consegna corrispondano a quelli dei riduttori standard. Sia i tempi di consegna che quelli di progettazione sono ridotti, grazie alle conoscenze approfondite dei nostri esperti riguardo alle specifiche esigenze di ogni applicazione e a un approvvigionamento ottimale.
Versioni
- Robusti cuscinetti a rulli con durata di servizio prolungata
- Varianti efficaci di raffreddamento con ventilatore
- Molteplici possibilità di montaggio del motore
- Fornitura di sistemi completi già montati con accoppiamento, freni, monitoraggio, ecc.
- Blocchi antiritorno facilmente accessibili per un cambio agevole del senso di rotazione
- Collaudato principio monoblocco UNICASE
- Guarnizione ottimale per tempi di utilizzo prolungati senza perdite
- Emissione acustica ridotta grazie agli ingranaggi cilindrici di alta precisione
- Raffreddamento efficace con ventilazione grazie a ventole e direzione di corrente d’aria ottimizzate
- Capacità con coppia elevata
- La durata prolungata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
- Costruzione simmetrica
- Possibilità di installazione speculare per ridurre il numero di riduttori di ricambio
- Adeguamento degli alberi di entrata e uscita alle dimensioni richieste dai clienti
- Durata prolungata
- Affidabilità elevata
- Massima precisione