Riduttore Ortogonale MAXXDRIVE

Riduttori industriali

  • Potenza: 50 ‐ 2,000 HP
  • Momento: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
Grandezza: 11
Posizione di montaggio: M1 - M6
Rapporto: 12.61 - 30,000 : 1

I riduttori industriali MAXXDRIVE nella versione a ingranaggi cilindrici vengono prodotti in tutte le taglie secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie alle diverse opzioni delle guarnizioni, i riduttori industriali si adattano a numerose condizioni ambientali.Una gestione flessibile della temperatura consente l'impiego anche in condizioni ambientali estremamente variabili e prolunga la durata di esercizio dei lubrificanti. I cuscinetti a rulli di grandi dimensioni e gli interassi aumentano la capacità di carico e la durata dei componenti.Sia i tempi di consegna che quelli di progettazione sono ridotti, grazie alle conoscenze approfondite dei nostri esperti riguardo alle specifiche esigenze di ogni applicazione e a un approvvigionamento ottimale.

  • Diversi supporti per gli alberi di uscita disponibili disponibili come standard
  • Varianti efficaci di raffreddamento con ventilatore
  • Molteplici possibilità di montaggio del motore
  • Fornitura di sistemi completi già montati con accoppiamento, freni, monitoraggio ecc.
  • Blocchi antiritorno facilmente accessibili per un cambio agevole del senso di rotazione

  • Guarnizione ottimale per tempi di utilizzo lunghi senza perdite
  • Emissione acustica ridotta grazie agli ingranaggi cilindrici di alta precisione
  • Raffreddamento efficace con ventilazione grazie a ventole e direzione di corrente d'aria ottimizzate
  • Capacità con coppia elevata
  • La durata prolungata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
  • Costruzione simmetrica
  • Flangia lato uscita B14 di serie
  • 6 possibili posizioni di installazione per molteplici applicazioni
  • Possibilità di installazione speculare e inclinata
  • Adeguamento degli alberi di entrata e uscita alle dimensioni richieste dai clienti
  • Durata prolungata
  • Affidabilità elevata
  • Massima precisione