Riduttori paralleli MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.5 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Carcassa monoblocco di precisione ad alta resistenza
  • Design modulare e flessibile che si adatta al meglio alla vostra applicazione
  • Bassa rumorosità
Grandezza: 11
Posizione di montaggio: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapporto: 5.54:1 - 30,000:1

I riduttori industriali MAXXDRIVE® nella versione ad assi paralleli sono prodotti in tutte le grandezze secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie a questo design, gli azionamenti di miscelatori possono essere spesso realizzati senza cuscinetti aggiuntivi. Le grandi dimensioni dei cuscinetti e degli interassi aumentano la capacità dicarico e la durata dei componenti. Efficienti sistemi di raffreddamento riducono le temperature e prolungano la durata dei lubrificanti. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.

  • Diversi tipi di cuscinetti per gli alberi di uscita, per un adattamento ottimale all’applicazione
  • Numerose opzioni per la flangia lato uscita
  • Diverse possibilità di montaggio del motore
  • Opzioni di raffreddamento efficaci
  • Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.

  • La tenuta perfetta delle guarnizioni protegge dalle perdite di lubrificante
  • Il funzionamento silenzioso minimizza l’inquinamento acustico
  • Elevata capacità di coppia
  • La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
  • Struttura simmetrica
  • Idoneo al montaggio speculare e in posizione inclinata
  • Integrazione ottimale nell’applicazione del cliente grazie alle 6 posizioni di montaggio
  • Dimensioni della carcassa e misure di montaggio unificate per tutti i rapporti (2 e 3 stadi)
  • Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata
  • Alta precisione