Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.5 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Carcassa monoblocco di precisione ad alta resistenza
  • Design modulare e flessibile che si adatta al meglio alla vostra applicazione
  • Bassa rumorosità
Grandezza: 11
Posizione di montaggio: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapporto: 12.61:1 - 30,000:1

I riduttori industriali MAXXDRIVE nella versione ad assi ortogonali sono prodotti in tutte le grandezze secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie ai vari tipi di guarnizioni disponibili, i riduttori industriali si adattano a molteplici condizioni ambientali. Le opzioni di raffreddamento e riscaldamento permettono una gestione flessibile della temperatura, che a sua volta consente l’impiego dei riduttori anche in condizioni ambientali estremamente variabili e prolunga la durata dei lubrificanti. Le generose dimensioni dei cuscinetti volventi e degli interassi aumentano il carico sopportabile e la durata dei componenti. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.

  • Diversi tipi di cuscinetti in uscita, per adattarsi al meglio all’applicazione
  • Opzioni di raffreddamento efficaci
  • Diverse possibilità di montaggio del motore
  • Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.
  • Antiretro modulari facilmente accessibili

  • La tenuta perfetta delle guarnizioni assicura tempi di utilizzo prolungati senza perdite
  • Emissione acustica ridotta grazie agli ingranaggi conici di alta precisione
  • Efficace raffreddamento a ventilazione con ventole e convogliamento dell'aria ottimizzati
  • Elevata capacità di coppia
  • La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
  • Struttura simmetrica
  • Idoneo al montaggio speculare e in posizione inclinata
  • Integrazione ottimale nell’applicazione del cliente grazie alle 6 posizioni di montaggio
  • Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata
  • Alta precisione