Notizie –
Inverter intelligenti per la produzione digitale
NORD DRIVESYSTEMS fornisce soluzioni di azionamento all'avanguardia per il collegamento in rete e la connessione in un ambiente Industry 4.0. Con hardware e software all'avanguardia, la tecnologia di NORD consente processi di produzione in rete o autonomi della “Smart Factory” e li mantiene in funzione.
Bargteheide, 2020-01-20
I sistemi di azionamento NORD soddisfano tutti i requisiti per una produzione digitalizzata intelligente con sistemi di manutenzione avanzati e nuove offerte di servizi. In combinazione con i convertitori di frequenza NORD tutti gli azionamenti NORD possono essere integrati direttamente come componenti attivi negli ambienti Industry 4.0 di tutto il mondo. Il PLC interno come intelligenza decentralizzata e la vasta gamma di opzioni di comunicazione offerte dagli Inverter NORD sono fattori decisivi. Il collegamento in rete interno all'azienda o in tutto il mondo tramite l'Industrial Internet of Things (IIoT)0, come la connessione a soluzioni cloud, è possibile in qualsiasi momento e apre tutte le possibilità in termini di Industry 4.0. Attraverso le loro interfacce di uscita digitali, gli Inverter di frequenza delle unità di azionamento possono controllare gli attuatori nei sistemi di trasporto o negli impianti di produzione e quindi influenzare i processi in modo mirato. I segnali e i dati dei sensori esterni, sia analogici che digitali, possono essere ricevuti, elaborati e inoltrati (ad es. da barriere fotoelettriche, sensori di temperatura o sensori di vibrazione). Grazie al PLC integrato che ogni inverter NORD ha a bordo, gli azionamenti decentralizzati possono formare gruppi master-slave che comunicano tra loro in modo intelligente e assumono autonomamente i compiti di controllo. Questo supporta il sistema di controllo centrale e apre numerose opportunità per una progettazione modulare del sistema con gruppi e isole di produzione, nonché per il collegamento in rete intelligente dell'intera fabbrica fino alla “Smart Factory”. L’analisi rapida, efficiente e completa dei dati analogici e digitali da parte del PLC intelligente nell'elettronica di azionamento costituisce anche la base per i moderni concetti di manutenzione e riparazione come il Condition Monitoring e la Manutenzione Predittiva.