Notizie –

Inverter decentralizzato plug & play per il range di potenza inferiore

Una new-entry per la tecnologia elettronica di azionamento decentralizzata: l’inverter NORDAC ON soddisfa le esigenze particolari dei sistemi di trasporto orizzontali e mostra tutti i suoi vantaggi soprattutto in combinazione con il nuovo motore sincrono IE5+.

Bargteheide , 2021-03-17

Con NORDAC ON, NORD DRIVESYSTEMS rafforza la sua leadership nel settore dell’elettronica di azionamento decentralizzata. Un’interfaccia Ethernet integrata, le connessioni tutte a innesto e un design molto compatto fanno di NORDAC ON l’inverter intelligente e salvaspazio per l’impiego decentralizzato con i sistemi di trasporto orizzontali. È inoltre molto pratico, perché è montato direttamente sulla carcassa e copre il range di potenza fino a 1,0 kW. Con queste prerogative è una soluzione plug and play molto vantaggiosa per gli ambienti IIoT.

Il nuovo inverter sarà disponibile indicativamente dal quarto trimestre 2021 come prodotto di serie e sarà lanciato in due versioni con due grandezze ciascuna: NORDAC ON per il funzionamento con i motori asincroni e NORDAC ON+ per l’uso in combinazione con i motori sincroni IE5. Grazie all’interfaccia Ethernet integrata, entrambi gli inverter sono predisposti per l’implementazione nei moderni impianti di automazione. Come tutti gli inverter NORD, anche NORDAC ON dispone di un PLC ad alte prestazioni per processare i dati di sensori e attuatori collegati e supporta pertanto il condition monitoring.