Notizie –

Motore sincrono IE5+: ad alta efficienza, attento ai costi e rispettoso dell’ambiente

Funzionamento a basso consumo anche a carico parziale: efficienza straordinaria e ampio intervallo di coppia disponibile – NORD DRIVESYSTEMS presenta una nuova grandezza del motore IE5+. L’investimento si ripaga in breve tempo.

Bargteheide , 2021-03-31

Il motore IE5+ è ora disponibile anche nella grandezza 90, per potenze da 1,1 a 4,0 kW con coppia costante da 6,8 a 18,2 Nm. Realizzabili in versione ventilata o a superficie liscia e, a richiesta, con trattamento superficiale nsd tupH, i motori erogano una potenza massima di 4,0 kW e si distinguono in particolare per le perdite nettamente inferiori rispetto ai modelli della serie IE4. Per la loro efficienza energetica, i motori sincroni a magneti permanenti sono la soluzione ideale per il funzionamento a basso consumo nel range di carico parziale. Questi motori sono interessanti tanto per l’intralogistica quanto per i settori dell’industria alimentare e farmaceutica che richiedono una particolare attenzione alle condizioni igieniche. Sono disponibili sia in versione per l’attacco diretto al motore sia con adattatore NEMA o IEC. Encoder e freno meccanico possono essere integrati su richiesta.

La coppia costante su un ampio range di velocità permette la riduzione mirata del numero di versioni necessarie in un impianto complesso. Si abbattono così le spese gestionali e si snelliscono i processi produttivi, logistici, di stoccaggio e di manutenzione. I motori sincroni IE5+ si prestano a combinazioni modulari con tutti i riduttori e l’elettronica di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS.