Notizie –

Motore IE5+: nato per l’industria alimentare

Con un livello di efficienza eccezionale e un ampio range di momento torcente disponibile, NORD DRIVESYSTEMS ha sviluppato un motore che è perfetto per l’impiego nel settore Food: il motore IE5+ garantisce massima efficienza ed ecocompatibilità nell’industria alimentare.

Bargteheide , 2021-09-10

Il massimo livello di igiene è un principio inderogabile nei processi di produzione del settore alimentare. In aggiunta, agitatori, sistemi di movimentazione, impianti di dosaggio e riempimento o macchine confezionatrici consumano moltissima energia e dunque, anche su questo versante, le macchine pongono severi requisiti alla tecnologia di azionamento. NORD DRIVESYSTEMS è uno dei maggiori fornitori di sistemi completi a livello internazionale e conosce bene le esigenze dell'industria. I sistemi di azionamento scalabili come gli ultimissimi motori IE5+ sono stati sviluppati in modo specifico per l’impiego nell’ industria di trasformazione alimentare .

Grazie al design sanificabile a superficie liscia e privo di ventola, questi motori sono particolarmente facili da pulire. Quando le condizioni ambientali sono gravose o si utilizzano detergenti, i motori IE5+ possono essere forniti con il trattamento superficiale nsd tupH , che rende l’alluminio resistente alla corrosione come l’acciaio inossidabile e permette anche l’impiego di idropulitrici ad alta pressione. Tra i vantaggi aggiuntivi si annoverano l'elevata affidabilità e la lunga durata utile.

Con la nuova generazione di motori IE5+, NORD DRIVESYSTEMS propone una nuova concezione del sistema prodotto, focalizzata sulla massima efficienza energetica a fronte di ingombri ridotti. Il motore sincrono di grandezza 71 è adatto per il range di potenza da 0,35 a 1,1 kW, con coppia continuativa da 1,6 a 4,8 Nm e velocità da 0 a 2.100 giri/min. La grandezza 90 copre il range di potenza da 1,1 a 2,2 kW, con coppia continuativa da 6,8 a 10 Nm. Il nuovo motore IE5+ ridefinisce gli standard in termini di densità di potenza, affidabilità e risparmio, e garantisce notevoli vantaggi prestazionali nei processi di produzione, trasformazione, riempimento e imballaggio di bevande e alimenti.