• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants
Marketing

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

Controllo ottimale delle pompe mobili

Per la versatilità delle loro caratteristiche funzionali e delle opzioni disponibili, come pure per l’ampio range di potenza fino a 22 kW, gli inverter decentralizzati NORDAC FLEX sono la soluzione ideale per le pompe mobili.

Sistemi di azionamento potenti per processi di miscelazione e agitazione

Per i miscelatori e gli agitatori, NORD DRIVESYSTEMS offre i riduttori industriali personalizzati MAXXDRIVE®, che riescono a gestire facilmente anche grandi quantità di materiale grazie alla loro elevata densità di potenza, affidabilità e durata utile.

Motori elettrici: la relazione tra scorrimento e velocità

Sapevi che la velocità di un motore elettrico può dirti quasi tutto sulle sue perdite rotoriche? Il motivo risiede nello scorrimento. Esso riflette infatti direttamente la percentuale di perdite nel traferro, ossia la potenza reale assorbita dallo statore, meno le perdite nel rame e nel ferro di statore.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • PACK EXPO

    US, Las Vegas, NV

    Booth SU-7535

  • HI

  • Parcel + Post

  • Smart

  • SIM

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites