• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants
Marketing

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

Marketing, ISM - Grain

Azionamenti ad alte prestazioni per la logistica delle rinfuse

La società danese Lachenmeier Monsun A/S progetta e costruisce soluzioni logistiche per materiali sfusi. Da oltre 20 anni l’azienda si affida ai motoriduttori NORD. Con i lavori di ampliamento del Fredericia Bulk Terminal, la capacità di trasporto è quasi raddoppiata grazie ai potenti azionamenti.

Soluzioni di azionamento personalizzate per magazzini automatici

Gli operatori di magazzino pongono requisiti elevati agli azionamenti dei loro sistemi di trasporto. Vogliono dimensioni compatte, alta disponibilità ed efficienza energetica. NORD offre soluzioni configurate su misura per questo settore industriale.

Il motore UNIVERSAL NORD è conforme al nuovo Regolamento Ecodesign

Dal 1° luglio 2021 il nuovo Regolamento Ecodesign (UE) 2019/1781 introduce requisiti di efficienza energetica più severi per i motori elettrici e i controlli di velocità. Si aggiungono così altri range di potenza in cui l’uso dei motori IE3 non è soltanto economicamente interessante, ma anche obbligatorio. Con il motore NORD UNIVERSAL ad alta efficienza per potenze da 0,12 a 45 kW, NORD DRIVESYSTEMS offre un motore IE3 economico che soddisfa tutti i regolamenti internazionali contemporaneamente.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • South China International Industry Fair-SCIIF

    CN, Shenzhen

    Hall 10, Booth A076

  • Palm-stage

  • GEAPS Exchange 2021

    US, Columbus, Ohio

    Booth 1309

  • Einstieg

  • SINDEX

    CH, Berne

    Hall 3.0, Booth C-03

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites