• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

Riduttori industriali MAXXDRIVE® – i più forti della gamma NORD

Il portafoglio di riduttori ad assi paralleli e ortogonali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS offre coppie elevate in uscita, coprendo con 11 grandezze il range da 15 a 282 kNm. In aggiunta a queste serie standard di qualità comprovata, NORD DRIVESYSTEMS offre la nuova serie MAXXDRIVE® XT, costituita da riduttori ortogonali dal design ottimizzato in termini di potenza termica e disponibili in sette grandezze da 15 a 75 kNm. In combinazione con il suo programma completo di accessori ed opzioni, il sistema modulare permette di scegliere sistemi di azionamento perfettamente assortiti per applicazioni heavy-duty, come trasportatori o agitatori.

I calcoli del TCO eseguiti da NORD rivelano quant'è il possibile risparmio

Il boom delle vendite al dettaglio online costringe i fornitori di servizi di spedizione ad aumentare la propria capacità e, nel contempo, a migliorare l’efficienza dei propri processi. I centri di distribuzione pacchi svolgono in questo contesto un ruolo chiave, perché si occupano di smistare grandi quantità di spedizioni in tempi record e di preparare, con processi completamente automatizzati, l’invio ai punti di consegna regionali.

Tecnologia di azionamento intelligente NORD per gli allevamenti

La società danese Celi Invest è specializzata nella produzione di spazzole elettriche per bovini. Da quando sono passati alla tecnologia di NORD DRIVESYSTEMS, le loro spazzole funzionano perfettamente. Azionamenti robusti e intelligenti assicurano un funzionamento affidabile, sicuro ed efficiente.

SPS

SPS

Nuremberg, Germany

Welcome to our booth

  • Hannover Messe

    Germany

    Digital Event

  • PROMAT DX

    United States

    Digital Event

  • China Feed

  • IE Expo

  • Einstieg

All upcoming trade fairs

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites