GinD

Gondolas in Design - Soluzioni per la manutenzione e la pulizia ordinaria e straordinaria di grattacieli ed edifici di grandi dimensioni

Motoriduttori e inverter di frequenza completi di tutte le funzioni necessarie all'applicazione, vengono utilizzati per movimentare la piattaforma di sollevamento e il braccio telescopico progettato per il grattacielo "New York by Gehry" per consentire la manutenzione e la pulizia in ogni angolo della complessa facciata.

Il cliente in sintesi

Góndolas in Design, S.L., sviluppa e produce sistemi personalizzati di manutenzione e pulizia per facciate. Le attrezzature conformi ai massimi standard di qualità e sicurezza sono utilizzate in molti paesi, fra cui Nord America, Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. L'azienda ha sede a Madrid ed è rinomata per diversi design di ponteggi mobili con braccio telescopico altamente innovativi e sviluppati per rispondere alle particolari caratteristiche di edifici architettonicamente complessi.

Il progetto in sintesi
Le soluzioni NORD sono adatte ad ogni funzione richiesta di sollevamento, rotazione e posizionamento preciso del sistema per la pulizia delle facciate del grattacielo Gehry di New York! Rispetto ai concorrenti offre

  • una capacità di carico radiale dei motoriduttori maggiore del 24 % e
  • rispetto agli inverter della maggior parte degli altri produttori, una tolleranza sul sovraccarico del 25 % superiore.

Requisiti del progetto

Inaugurato nel 2011, il nuovo grattacielo si innalza per 265 m sull'isola di Manhattan, non lontano dal ponte di Brooklyn. Meglio noto come “New York by Gehry”, in omaggio al suo architetto progettista, il grattacielo rappresenta una delle torri residenziali più alte del mondo. La facciata della struttura è coperta di onde irregolari di acciaio inox, che con il continuo mutamento dei riflessi della luce creano un effetto spettacolare. Questo rivestimento, tuttavia, presenta notevoli difficoltà per le piattaforme utilizzate per la pulizia e la manutenzione, poichè devono essere progettate in modo da poter raggiungere ogni punto della superficie ondulata.

Soluzioni speciali per una facciata speciale. – L'azienda spagnola Góndolas in Design, S.L., ha sviluppato una soluzione su misura insieme a NORD DRIVESYSTEMS. Trattandosi di un sistema esclusivo, era ancora più importante garantirne il funzionamento in totale sicurezza nel tempo. Considerata l'estesa superficie interessata, la piattaforma mobile a braccio telescopico è in costante funzionamento, salvo condizioni atmosferiche estreme.

Movimento fluido, preciso, affidabile. – Le soluzioni NORD per motoriduttori e inverter di frequenza: la piattaforma mobile deve essere sollevata e ruotata, con adeguata compensazione del peso del braccio telescopico, garantendo in ogni momento il controllo preciso di tutti i movimenti. Il progetto inoltre richiedeva, oltre all'eccellente qualità del prodotto, un supporto tecnico d'eccellenza anche per gli azionamenti elettronici, in quanto fattori decisivi per l'affidabilità complessiva dell'impianto.

Soluzione applicativa

Il sistema sviluppato per il grattacielo è costituito da un braccio telescopico, uno speciale sistema di guide sulla facciata e una presa multi-telescopica per raggiungere tutte le superfici curve dell'edificio. La soluzione NORD solleva e ruota la piattaforma, bilancia il suo peso e guida l'unità telescopica.

Scorrevolezza di funzionamento. – Per il sollevamento, NORD ha fornito un riduttore ad assi ortogonali con motore autofrenante che ruota il tamburo di avvolgimento dei cavi della piattaforma mobile. Un convertitore di frequenza SK 500E assicura l'avvio morbido e l'arresto della gondola. Inoltre fa sì che la gondola resti correttamente posizionata rispetto alla facciata dell'edificio quando il braccio telescopico è in uso.

Sempre in equilibrio.
Di fondamentale importanza per il sistema è il meccanismo di controbilanciamento, senza il quale l'intero impianto avrebbe richiesto una realizzazione molto più robusta, pesante e costosa. Il contrappeso viene movimentato da un motoriduttore ad assi ortogonali ogni volta che il braccio telescopico viene esteso e ritratto. Un secondo convertitore di frequenza SK 500E utilizza rampe di accelerazione e decelerazione per movimentare la massa del contrappeso.

Accessibilità completa. – Infine, due motoriduttori coassiali hanno la funzione di ruotare l'intero macchinario, consentendo di utilizzare la piattaforma su tutti i lati e su tutte le superfici del grattacielo. Un ulteriore inverter di frequenza SK 500E consente altresì di effettuare l'avvio e l'arresto soft della piattaforma e velocità di rotazione variabili.

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 75 HP
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Classi di Efficienza: IE1, IE2, IE3

Potete trovare ulteriori informazioni qui: