Acciaio e metalli

Soluzioni di azionamento per l’industria siderurgica

NORD DRIVESYSTEMS fornisce alle acciaierie e agli stabilimenti di produzione alluminio di tutto il mondo soluzioni ad hoc e di sicuro investimento, perché in grado di soddisfare le esigenze attuali e future. La tecnologia di azionamento NORD raggiunge un lungo ciclo di vita, anche nelle condizioni di esercizio più severe. I sistemi garantiscono sempre le massime prestazioni e un funzionamento affidabile anche quando sottoposti a carichi elettrici e meccanici estremi.

Prestazioni continue
I riduttori NORD dispongono di una serie di caratteristiche che consentono un funzionamento privo di guasti nel difficile ambiente dell’industria siderurgica, all’insegna della robustezza, dell’efficienza e della sicurezza.

Valore stabile nel tempo
Per via dell’ambiente difficile, con carichi variabili associati a temperature ambiente elevate, si utilizzano i classici motori per laminatoi. Diversi costruttori e utenti considerano ancora i “motori ad alette circonfenziali” come parte integrante di un laminatoio. Negli ultimi anni sono stati utilizzati con successo anche motori trifase con alette di raffreddamento orizzontali in diversi settori del laminatoio. In questo ambito è importante che nei calcoli siano presi in considerazione i diversi carichi e le coppie di accelerazione e frenanti richiesti da un laminatoio.

Inoltre può accadere che una bramma si blocchi e venga accelerata soltanto da alcuni rulli, sottoponendo questi azionamenti ad un sovraccarico. Il compito principale dei motori dei laminatoi consiste nel rallentare e accelerare le bramme, i profili o i tubi presenti nell’impianto. Nelle fasi di movimentazione a velocità costante è richiesta una potenza piuttosto contenuta. A causa del forte lavoro di accelerazione e del carico d'urto cui sono sottoposti, i motoriduttori progettati e scelti per l'industria siderurgica, e in particolare per i laminatoi, dispongono di un elevato fattore di servizio, dimensionato in funzione della coppia di accelerazione.

Riduttori paralleli MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.5 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Carcassa monoblocco di precisione ad alta resistenza
  • Design modulare e flessibile che si adatta al meglio alla vostra applicazione
  • Bassa rumorosità

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.5 - 2,850 HP
  • Momento: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Carcassa monoblocco di precisione ad alta resistenza
  • Design modulare e flessibile che si adatta al meglio alla vostra applicazione
  • Bassa rumorosità

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

SMS Group GmbH

Un azionamento robusto per un laminatoio nel deserto

Per un laminatoio in Bahrain, le condizioni di esercizio sono particolarmente difficili ed esigono motoriduttori estremamente affidabili. A temperature estreme, con carichi importanti e in presenza di urti, i motoriduttori continuano ad operare in modo affidabile. SMS group GmbH ha scelto per questo le soluzioni NORD.

Qui trovi maggiori informazioni:

Fiere internazionali per l’acciaio e i metalli:

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
RO METAL SHOW & TIB Bukarest 2022-05-11 - 2022-05-14
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2022-07-13 - 2022-07-16
CN Metal 2022-10-12 - 2022-10-15