Carne e pollame

Tecnologia di azionamento affidabile per la produzione di carne

Nell’industria di lavorazione della carne, l’affidabilità del prodotto e l’igiene strutturale della tecnologia di azionamento sono essenziali. Dall’allevamento alla tavola, nella filiera di produzione della carne non sono ammessi errori e il benessere degli animali ha la priorità assoluta. La trasformazione di merci altamente deperibili richiede il rispetto di rigorose direttive in materia d’igiene, che da un lato tutelano i consumatori, ma dall’altro spingono l’attrezzatura utilizzata fino ai loro limiti prestazionali. Con il suo trattamento superficiale resistente a corrosione nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS offre, a parità di prestazioni, un’alternativa economicamente vantaggiosa all’acciaio inossidabile.

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 1,5 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - inverter

Design ottimizzato

  • Potenze fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per l'integrazione
  • Soluzione plug-and-play per una rapida messa in servizio

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Range di potenza: 0,25 - 5,5 kW, disponibile anche fino a 22 kW a partire da metà 2022.
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

Inverter NORDAC BASE - SK 180E

Superficie robusta, massima durata

  • Gamma di potenza: 0,25 - 2,2 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69K
  • Montaggio a parete o su motore
  • Trattamento superficiale (nsd tupH)

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.

Qui trovi maggiori informazioni: