Industria lattiero-casearia

Soluzioni di azionamento precise per il porzionamento nell’industria lattiero-casearia

La presenza di umidità, acidi, soluzioni alcaline e sali caratterizza molti ambienti di un caseificio. Nelle aree igieniche, gli azionamenti verniciati si guastano dopo breve tempo. Il trattamento superficiale nsd tupH di NORD DRIVESYSTEMS dimostra invece con forza la sue elevate prestazioni. NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento eccellenti anche per altri settori. La gamma spazia dai precisi azionamenti di posizionamento ai robusti motoriduttori con inverter per miscelatori. Sicurezza funzionale, stabilità e protezione contro la corrosione sono i requisiti da soddisfare in questo settore.

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 1,5 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - inverter

Design ottimizzato

  • Potenze fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per l'integrazione
  • Soluzione plug-and-play per una rapida messa in servizio

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Range di potenza: 0,25 - 5,5 kW, disponibile anche fino a 22 kW a partire da metà 2022.
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

Inverter NORDAC BASE - SK 180E

Superficie robusta, massima durata

  • Gamma di potenza: 0,25 - 2,2 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69K
  • Montaggio a parete o su motore
  • Trattamento superficiale (nsd tupH)

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.

Qui trovi maggiori informazioni: