Pesce e frutti di mare

Soluzioni resistenti per la lavorazione dei frutti di mare

L’acqua, dolce o salata, è onnipresente nell’industria di produzione e trasformazione del pesce. La tecnologia di azionamento deve quindi essere molto resistente. Con i suoi azionamenti in alluminio sottoposti a trattamento superficiale, NORD offre un’alternativa affidabile, leggera e redditizia all’acciaio inossidabile. I motoriduttori autodrenanti e gli inverter decentralizzati sono facili da pulire.

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 1,5 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - inverter

Design ottimizzato

  • Potenze fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per l'integrazione
  • Soluzione plug-and-play per una rapida messa in servizio

Motori a superficie liscia

Motori asincroni

  • Potenza: 0.16 HP - 3 HP
  • Approvazioni valide a livello globale

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Range di potenza: 0,25 - 5,5 kW, disponibile anche fino a 22 kW a partire da metà 2022.
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

Krijn Verwijs

Gli azionamenti resistono alla corrosione anche in atmosfera salina

La lavorazione di molluschi e crostacei avviene presso l'azienda a conduzione familiare Krijn Verwijs B.V., sulla costa olandese del Mare del Nord, in un'atmosfera umida e salmastra. Quello che da sempre è un limite per i motoriduttori, è stato ampiamente superato dal trattamento superficiale nsd tupH di NORD.

Qui trovi maggiori informazioni: