Centri di distribuzione pacchi

Soluzioni di azionamento per centri di distribuzione pacchi

Con i nostri sistemi di azionamento intelligenti, affidabili ed efficienti, siamo il partner ideale per mantenere sempre in movimento i tuoi centri di distribuzione pacchi. Dai motoriduttori ad alta efficienza IE5+ agli inverter decentralizzati, la nostra innovativa gamma di prodotti garantisce un processo senza intoppi. Implementiamo le nostre soluzioni in collaborazione con te, per soddisfare in tutto e per tutte le tue esigenze in termini di dinamica.

Motoriduttori veloci e inverter decentralizzati con PLC integrato – soluzioni di azionamento innovative NORD per il settore posta e pacchi!

Gli utenti finali di questo settore industriale contano sulla “tecnologia di azionamento verde ed efficiente”, con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere un bilancio climatico e di CO2 neutro. La filosofia NORD LogiDrive è la soluzione. Minor numero di varianti, motoriduttori ad elevata efficienza energetica e inverter di facile manutenzione riducono significativamente i tuoi costi, intesi come total cost of ownership (TCO). Il valore aggiunto che ne deriva si traduce in un beneficio per te in termini di consumo di energia, approvvigionamento di ricambi e interventi del servizio assistenza.

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 1,5 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - inverter

Design ottimizzato

  • Potenze fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per l'integrazione
  • Soluzione plug-and-play per una rapida messa in servizio

Inverter NORDAC LINK - SK 250E

Tempi rapidi di installazione e facile manutenzione

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facilità di installazione e manutenzione grazie alle connessioni tutte a innesto
  • Configurabile liberamente per l‘applicazione specifica

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Range di potenza: 0,25 - 5,5 kW, disponibile anche fino a 22 kW a partire da metà 2022.
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

BCS Group

Il più veloce impianto australiano per lo smistamento dei pacchi

Il Gruppo BCS fornisce gli aeroporti e le compagnie aeree con soluzioni complete. Quando Toll IPEC ha dovuto ampliare la sua capacità di consegna pacchi con un nuovo impianto di smistamento merci a Melbourne, la commessa è stata assegnata a BCS, che a sua volta, ha commissionato a NORD la fornitura di circa 1.000 motoriduttori ad assi ortogonali con inverter decentralizzati.

Chronopost

Migliaia di azionamenti trasportano migliaia di pacchi

Il centro di smistamento pacchi del sito francese Chronopost gestisce circa 170.000 pacchi al giorno. I circa 1100 azionamenti decentralizzati Nord, con con soluzioni integrate nei nastri trasportatori, movimentano in modo rapido e affidabile i pacchi nel complesso di 13.000 m².

Qui trovi maggiori informazioni: