Logistica di stoccaggio

Soluzioni di azionamento dinamiche per la logistica di stoccaggio

I sistemi di stoccaggio automatizzati impongono severi requisiti agli azionamenti dei trasportatori orizzontali e verticali. Con le nostre soluzioni di azionamento, puoi soddisfare perfettamente questi requisiti e al tempo stesso gestire i tuoi processi con la massima redditività e affidabilità possibile.

Elevata disponibilità e dinamica, intelligenza, competenza sistemistica e conformità ai severi criteri di sicurezza, il tutto riducendo il numero di versioni: NORD DRIVESYSTEMS ti garantisce tutti questi vantaggi con le sue soluzioni di sistema personalizzate e facili da gestire.

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - inverter

Design ottimizzato

  • Potenze fino a 0,95 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Comunicazione Ethernet per l'integrazione
  • Soluzione plug-and-play per una rapida messa in servizio

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Starter motore NORDAC LINK - SK 155E

Tempi rapidi di installazione e facile manutenzione

  • Gamma di potenza: 0,06 - 3,0 kW
  • Classe di protezione: IP65
  • Montaggio a parete
  • Facilità di installazione e manutenzione grazie alle connessioni tutte a innesto
  • Configurabile liberamente per l‘applicazione specifica

Inverter NORDAC LINK - SK 250E

Tempi rapidi di installazione e facile manutenzione

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facilità di installazione e manutenzione grazie alle connessioni tutte a innesto
  • Configurabile liberamente per l‘applicazione specifica

Starter motore NORDAC START - SK 135E

Superficie robusta, massima durata

  • Gamma di potenza: 0,25 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69K
  • Montaggio a parete o su motore
  • Trattamento superficiale (nsd tupH)

Qui trovi maggiori informazioni: