Movimentazione di materiale sfuso

Tecnologia di azionamento per la movimentazione di materiale sfuso

Nell’industria dei materiali sfusi vigono in genere in condizioni ambientali gravose. Tra queste figurano forti variazioni di temperatura, agenti abrasivi e severe condizioni di esercizio. L'affidabilità e la redditività delle soluzioni di azionamento NORD progettate per questo tipo di sfida hanno dato ottima prova di sé in tutto il mondo nell’industria dei materiali sfusi. La base di partenza è costituita dai sistemi di azionamento NORD completi a struttura modulare, composti da inverter, motore, riduttore, giunti e freni. Questi vengono poi combinati con soluzioni progettate e costruite singolarmente secondo le esigenze del cliente.

Stoccaggio

    NORD offre sistemi di azionamento adattati alle esigenze individuali del cliente, per lo stoccaggio intermedio di materiali sfusi in magazzini, silos e bunker fino alla successiva fase di processo.

Carico e scarico

    Un processo di carico e carico di materiale sfuso su camion, navi e treni, che avvenga con rapidità e in sicurezza, richiede azionamenti affidabili, precisi e potenti da parte di NORD.

Trasporto

    NORD offre gli azionamenti ideali per la movimentazione di un'ampia gamma di materiali, che siano prodotti intermedi o finiti. Precisione e prestazioni eccezionali sono le caratteristiche degli azionamenti NORD.

Pesatura e dosaggio

    NORD fornisce sistemi di azionamento controllabili singolarmente, con dinamiche elevate precisione, per una gestione intelligente della portata di materiale ingresso.

Fiere internazionali per la movimentazione di materiale sfuso:

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
IN Excon Bangalore 2022-05-17 - 2022-05-21
CZ Expo Lesni lom Brno 2022-06-07 - 2022-06-09
RU Coal and Mining Novokuznetsk 2022-06-07 - 2022-06-10
ZA Electra Mining Johannesburg 2022-09-05 - 2022-09-09
UA Mining & Minerals Expo Kyiv 2022-10-18 - 2022-10-21
PL Symas Krakow 2022-10-19 - 2022-10-20
DE bauma Munich 2022-10-24 - 2022-10-30