Sistemi di stoccaggio

Soluzioni di azionamento NORD per lo stoccaggio di materiale sfuso

I materiali sfusi vengono stoccati temporaneamente (e omogeneizzati) all’interno di sistemi di stoccaggio (letti di miscelazione longitudinali o rotativi) oppure di silos e bunker prima di essere trasferiti alla successiva fase di lavorazione. A seconda del tipo di materiale sfuso, gli impianti richiedono una particolare configurazione, che a sua volta impone l’uso di azionamenti specifici. Per questo noi puntiamo sul perfetto abbinamento dei componenti e sull’implementazione flessibile delle specifiche costruttive del cliente.

NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento completi da un unico fornitore

Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 1.5 - 2,150 kW
  • Momento: 15,000 - 260,000 Nm
  • Carcassa monoblocco di precisione ad alta resistenza
  • Design modulare e flessibile che si adatta al meglio alla vostra applicazione
  • Bassa rumorosità

Riduttori paralleli MAXXDRIVE®

Riduttori industriali

  • Potenza: 1.5 - 6,000 kW
  • Momento: 15,000 - 282,000 Nm
  • Carcassa monoblocco di precisione ad alta resistenza
  • Design modulare e flessibile che si adatta al meglio alla vostra applicazione
  • Bassa rumorosità

Motori standard

Motori asincroni

  • Potenza: 0.12 kW - 55 kW
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Classi di Efficienza: IE1, IE2, IE3

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Qui trovi maggiori informazioni: