TCO

Total Cost of Ownership

Il nostro obiettivo è ridurre il Total Cost of Ownership. Il costo totale di possesso include tutti i costi legati all’acquisto, al funzionamento e al riciclaggio di un sistema di azionamento. Il sistema modulare NORD permette di realizzare soluzioni che riducono il numero delle versioni necessarie già al momento dell’acquisto. Inoltre, l’efficienza dei sistemi di azionamento NORD consente di ridurre significativamente i costi energetici mentre gli strumenti disponibili online semplificano la gestione dei ricambi.

I nostri motori ad alta efficienza dispongono dell’efficace tecnologia PMSM, che utilizza uno statore simile a quello di un motore asincrono, mentre sul rotore sono alloggiati dei magneti permanenti. Le opzioni standard del motore asincrono restano disponibili: morsettiera e terminali di connessione sono identici e i motori non sono soggetti a scorrimento in funzione del carico. Questa valida tecnologia impedisce perdite di efficienza sensibili nella fascia di carico parziale.

Riduzione dei costi

I motori sincroni sviluppano tutto il loro potenziale nelle applicazioni con carico parziale e basse velocità. Il loro uso per sistemi di smistamento bagagli, posta e pacchi permette di risparmiare in misura significativa sui costi.

I motori sincroni garantiscono costi notevolmente ridotti per l’intero ciclo di vita e un rapido periodo di ammortamento a fronte di un maggiore investimento molto contenuto.

PMSM significa efficienza energetica:

  • rendimento superiore ai requisiti imposti dalle norme più severe in materia di efficienza
  • significativa riduzione del TCO
  • alta efficienza anche a carico parziale e alle basse velocità

Motori ad alta efficienza

La norma IEC 60034-30 definisce i requisiti di efficienza per i motori IE4 attraverso i valori di efficienza. I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS, basati sulla tecnologia a magneti permanenti, garantiscono un'elevata efficienza. NORD fornisce motori sincroni con altezze d'albero da 80 a 100 mm e potenze fino a 5,5 kW.

Costruiti direttamente da NORD, i motori sincroni IE5+ di nuova generazione sono destinati all’intralogistica, e anche all’industria alimentare e delle bevande. I nostri motori presentano un design sanificabile e compatto, che li rende estremamente resistenti alla corrosione, idonei alla pulizia e adatti all’installazione in spazi molto ristretti. Sono inoltre compatibili con tutti i riduttori e gli inverter del sistema modulare NORD.

Principali caratteristiche dei motori sincroni IE5+:

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 1,5 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Range di potenza: 0,25 - 5,5 kW, disponibile anche fino a 22 kW a partire da metà 2022.
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse

Potete trovare ulteriori informazioni qui: