TCO

総保有コストを軽減しましょう

当社が目標にしているのは、総保有コスト(TCO)の軽減です。このTCOには、駆動システムの購入、運転、リサイクルに関連するすべての費用が含まれます。効率的なテクノロジーを採用し、一貫したバリエーション削減と標準化を組み合わせることで、ライフサイクルコストを顕著に最適化することが可能です。NORDは、多岐に渡る革新的製品とサービスを提供し、お客様のシステムの運転コストを最適化するお手伝いをいたします。

ご購入時においても、NORD製品モジュールは、バリエーションの多様性をお客様の必要に応じて軽減することが可能です。その結果、NORDの効率的な駆動ソルーションにより、発生するエネルギーコストを大幅に削減することができます。

今すぐ、ご相談ください。

今すぐホワイトぺーパーをダウンロード

この NORD ホワイトペーパーには、さまざまなコスト、最適化の可能性、NORD による TCO 削減の実施方法など、総保有コスト(TCO)に関するすべての情報が含まれています。

今すぐダウンロード

ドライブ最適化をすべてワンソースで:

総合的アプローチ

パフォーマンス、効率、バリエーション数、取付けスペースまたはメンテナンス費用に至るまで、当社は、関連するすべての要素を考慮し、最適なソリューションを実現します。

お客様に応じた分析とコンサルティング

可能性を探り、利用します。当社のエンジニアは、設計からエネルギー監視まで、駆動技術のあらゆる問題でお客様をサポートします。

極めて効率的なテクノロジー

イノベーションは当社強みです。当社のモータ、ギヤユニット、周波数インバータは先端技術に対応したものであると同時に、時代の一歩先を行く製品です。

高効率ポートフォリオ: ギヤユニット、モータ、駆動エレクトロニクス

当社の高効率ポートフォリオは、エネルギー面で最適に相互調整されたシステムモジュールを提供し、TCO軽減に完璧に対応します。

バリーション削減 / 標準化

バリエーション削減により、ドライブの寿命全体にわたる最適なシステム運用と大幅なコスト節約を実現します。

予知保全のためのコンディションモニタリング

継続的な状態監視により、ダウンタイムを縮小し、システム全体の稼働率を上昇させることができます。

カスタマイズされたプラグアンドプレイシステム

NORD ドライブは、サービスとメンテナンス作業が非常に簡単です。接続部は差し込み式になっているので、設置、運転開始、修理作業が簡単に行えます。

効率とコストの完璧なバランス

全体の運転コストを縮小しながら、効率を高め、サービスおよびメンテナンス費用を削減できるのですか?それが可能なのはNORDだけです。

コスト削減

ドライブのライフサイクルコストの85 %は、エネルギーコスト、管理費、サービスおよびメンテナンス費用、トレーニングおよび記録、人件費、交換部品の在庫、故障および休止時間といった運用面だけではなく、リサイクリングおよび廃棄にかかる費用にも由来しています。従って、TCO最適化では、エネルギー効率、作動安全性、メンテナンス費用、バリエーション削減などの側面が中心となります。特にNORDドライブシステムは寿命が長く、メンテナンスの必要性も低いことから、コスト全体の削減に大きく貢献します。

NORDは以下の場合にお客様をサポートします。

  • 節約可能性の評価
  • システムの効率向上
  • CO2排出量の削減
  • サービスおよびメンテナンス費用の削減
  • 駆動バリエーションの削減

今すぐ、ご相談ください。

NORDの駆動技術はTCOを最適化

総保有コストを軽減する極めて有効な措置は、効率の高い同期モータを使用することです。NORDが開発したこれらのモータには、IE5よりも優れた効率クラスを有するものもあります。現在、ヨーロッパで標準となっている効率クラスはIE3です。

同期モータは、部分負荷範囲と低回転数範囲での使用でその能力を最大限に発揮します。手荷物処理システム、郵便小包処理分野のシステムは、同期モータの採用により極めて大きなコスト削減を実現できます。従って、製品の全寿命にわたって大幅なコスト削減が可能なのです。

エネルギーを節約して、コストを最適化:

  • 標準よりも明らかに効率的なNORD電気モータ(IE5+ まで)によって
  • 高い効率と優れた過負荷容量を備えるギヤモータによって
  • 部分負荷および部分回転数領域でのエネルギー節約機能を備える周波数インバータによって
  • 全体として、所得原価を短期間で償却(投資対効果)

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

alt

当社の新しい高効率ポートフォリオ

当社は、最高レベルのエネルギー効率、最大の出力密度、最適なユーザー快適性に焦点を当て、高効率ポートフォリオを開発しました。このポートフォリオは、特許取得のギヤモータ DuoDrive、それに組み込まれているIE5+同期モータ、周波数インバータNORDAC ONから構成され、総保有コスト軽減に最適なソリューションです。

IE5+同期モータ

効率的衛生的コンパクト
新世代のNORD IE5+同期モータは、イントラロジスティックスならびに飲料/食品業界での使用を目的として自社工場で生産されます。

IE5+モータ内蔵DuoDrive

2つから1つに。
DuoDriveは、衛生的なウォッシュダウンデザインを採用した革新的な内蔵ギヤモータコンセプトです。高効率のIE5+モータと1段ヘリカルギヤが1つのハウジングに統合されました。

駆動エレクトロニクス

革新的構成
NORD DRIVESYSTEMSの周波数インバータおよびモータスタータは、制御盤設置型の中心的ソリューションとして、または野外使用のための分散型バリエーションとして提供されます。お客様の用途に最適なものを選択してください。

バリーション削減/標準化

バリエーション削減は、最少の異なる駆動バリエーションを用いて、システムに必要なトルクおよび回転数を経済的に有効にカバーすることを目的としています。これは、寿命全体にわたり、エネルギーコストに次ぐ2番目に大きな節約可能性を秘めています。適切なバリエーション削減により、管理費を最小化し、ロジスティック、倉庫、サービスのプロセスをよりスリムにすることが可能です。このとき、エネルギー効率とバリエーション削減という相反する領域の間で対立が生じます。定格出力外でも電気モータの効率を改善すればするほど、それだけバリエーション削減のオプションは増加するのです。NORD DRIVESYSTEMSは、適切な製品モジュールと、それに対応するノウハウ、長年の経験を活かし、最適化への道を示します。

NORD ECO: アプリケーションの個別分析

お客様のシステムがどのような節約可能性を有し、どのようにして効率を最も高めることができるか知りたいですか?当社のサービスNORD ECOは、現場に設置されているドライブをエネルギー効率、寸法決め、バリエーションの多様性に関して分析を行い、お客様のアプリケーションに合わせて、ライフサイクルコスト削減のためのカスタマイズされた駆動コンセプトを作成します。

今すぐ、NORDの担当TCOアドバイザーにお問い合わせください。

業界

NORD DRIVESYSTEMSは、機械的および電子的ソリューション向けの駆動技術における、業界をリードする世界的企業の1つです。

LogiDrive®

空港、郵便小包、倉庫の各分野について、さまざまに目標設定された現行アプリケーションのための実証されたソリューション。