동기모터

High performance for your application

IE5+ 동기모터(TEFC)

효율적이고 컴팩트함

  • 성능: 0.5 HP - 5.00 HP
  • 차세대 에너지 효율성: IE5+
  • 글로벌 승인 및 인수
  • 컴팩트한 설계
  • 전체 조정 범위에 걸쳐 지속적으로 고효율성 유지

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • 성능: 0.5 HP - 3 HP
  • 보호 등급: IP69K
  • 효율성 등급: IE5+
  • 옵션으로 IP69K로 구매 가능
  • 글로벌 승인 및 인수
  • 컴팩트하고 위생적인 설계
  • 전체 조정 범위에 걸쳐 지속적으로 고효율성 유지

동기식 스탠다드 모터

동기 모터

  • 성능: 1.5 HP - 7.5 HP
  • 효율성 등급 IE4
  • 글로벌 승인 및 인수