MAXXDRIVE XT 헬리컬 베벨 기어 유닛
산업용 기어 유닛
- 성능:
30 - 2,825 HP
- 토크 범위:
132,800 - 663,800 lbf-in
- 정밀 제작된 내구성 높은 일체형 하우징
- 최적의 냉각성능을 구현한 하우징 및 냉각기로 설계 적용
- 저소음 구현
MAXXDRIVE 헬리컬 베벨 기어 유닛
산업용 기어 유닛
- 성능:
2.0 - 2,850 HP
- 토크 범위:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 내구성이 높고, 정밀 제작된 일체형 하우징
- 다양한 모듈화 설계로 사용자의 용도에 맞게 최적화 할 수 있습니다
- 적은 구동음