대량 자재 취급
크레인을위한 전세계 무역 박람회 :
벌크 상품 산업에서는 까다로운 주변 조건이 일반적입니다. 여기에는 큰 온도 변동, 마모성 환경 및 거친 작동 조건이 포함됩니다. 이러한 과제에 대한 NORD 솔루션의 신뢰성과 비용 효율성은 전 세계 벌크 상품 산업에서 입증되었습니다. 주파수 인버터, 모터, 기어 유닛, 커플 링 및 브레이크로 구성된 모듈 식 시스템을 기반으로하는 모든 기능을 갖춘 NORD 드라이브 솔루션이 기본으로 선택됩니다. 고객 요구 사항에 따라 개별적으로 개발 및 설계된 솔루션과 결합됩니다.
Loading/Unloading Systems
Conveyors & Conveying Equipment
Weighing & Dosing Systems
벌크 자재 취급을위한 전세계 무역 박람회 :
국가 | 박람회 | 시 | 날짜 | 기준 | |
---|---|---|---|---|---|
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-05-21 - 2024-05-23 | hall 1, booth E45-A | |
DE | ACHEMA | Frankurt/Main | 2024-06-10 - 2024-06-14 | ||
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
AU | Bulk Handling | Melbourne | 2024-09-18 - 2024-09-19 | ||
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |