Cranes

크레인 용 드라이브 솔루션

크레인은 하중의 수평 및 수직 이동에 사용됩니다. 즉, 크레인은 적어도 두 방향으로 작동합니다. 드라이브는 전기장치입니다. 비동기 모터와 주파수 변환기 [Ed P] 인버터가있는 기어 박스가 표준으로 사용됩니다. 그러나 극 변환 비동기 모터도 여전히 일부에서 사용됩니다. 크레인은 다양한 산업에서 사용됩니다. 산업에 따라 중첩 된 크레인 및 트롤리 이동과 제동 프로세스에 대한 위치 지정, 시작 및 부드러운 이동에 대한 요구 사항도 증가합니다. 사용되는 표준에 따라 사용되는 드라이브 시스템에 대한 요구 사항이 가장 높습니다. NORD는 가장 일반적인 표준 (유럽 : FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 및 13001-2, 북미 : CMAA 70, 74 및 ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; 인도 : IS 3177, 4137).

MAXXDRIVE 헬리컬 베벨 기어 유닛

산업용 기어 유닛

  • 성능: 2.0 - 2,850 HP
  • 토크 범위: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3단 및 4단
  • 정밀 제작된 내구성 높은 일체형 하우징
  • 다양한 모듈화 설계로 사용자의 용도에 맞게 최적화 할 수 있습니다
  • 저소음 구현

NORDAC FLEX - SK 200E - 인버터

효율성 향상, 비용 절감

  • 용량: 0.25 - 22 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다양하게 적용가능한 모듈식 구성

여기에서 추가 정보를 찾으십시오.