Dairy

Precise drive solutions for portioning in the cheese and dairy industries

Moisture, acids, alkalis and salts occur in many dairy areas. NORD DRIVESYSTEMS also offers ideally suited drive technology solutions for other fields. The spectrum includes precise positioning drives up to robust geared mixer motors with frequency inverters. Functional safety, stability and corrosion protection are required here.

 - - -

DuoDrive

일체형 구조

  • Power range: 0.35–3.0 kW
  • Extremely high system efficiency
  • Compact wash-down design
  • Maintenance reduction
  • System solution for simple commissioning and plug & play

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기

강력한 포커스, 최적의 기능

  • Power range: 0.37 - 3 kW
  • Protection class: IP55, IP66, IP69 (in preparation)
  • Wall or motor mounting
  • Ethernet communication for integration
  • Plug-and-Play solution for fast commissioning

유니케이스 페러렐 샤프트 기어드모터

슬림형, 강력한 성능

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

스무스 바디 모터

비동기 모터

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - 인버터

하나의 제품으로 모든 장점 실현

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Treif Foodstuffs Processing

최신 컷팅 시스템에 적용되는 드라이브시스템

Treif Maschinenbau GmbH는 세계 최고의 식품 절단 장비 제조업체 중 하나입니다. 높은 수준의 유연성을 위해 기계 제조업체는 NORD의 드라이브 기술에 의존합니다.

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Download English
Documentation Details

Find further information here: