Other Markets

Reference reports of our customer from other markets

The products of NORD DRIVESYSTEMS provide individual solutions for every market, be it the operation of solar power stations or the most diversified lifting gear.

Blackmer (US)

    NORD와의 협력을 통해 Blackmer는 제품 라인 중 하나를 크게 개선 할 수있었습니다. 실제로 모든 Blackmer 펌프에 NORD 개념을 적용 할 계획이 있습니다.

Innovative Solar Technology, DHP Technology (Swiss)

    The world's first solar folding roof from dhp technology was put into operation at the ARA Chur sewage treatment plant. With the help of robust cable car technology and NORD worm gears, the flexible folding roofs can be retracted into a protective position in unfavourable weather conditions.

DTS 2 (Netherlands)

    젊은 회사 DTS2는 극장 용 자동화 시스템을 개발하고 설치합니다. 헤이그에있는 극장 인 aan het Spiu에서 NORD DRIVESYSTEMS와 DTS2가 함께 모여 완벽한 움직임의 유연성을 창출했습니다.

Toothpaste Production, Ekato (Germany)

    치약의 일괄 생산을 위해 혼합 기술 제조업체 EKATO는 NORD에서 제공하는 유연한 드라이브를 필요로합니다.

Crane Hoisting, Electromech (India)

    새롭고 확대 된 폐수 처리 시스템을 구축 할 때 NORD 드라이브는 정확하게 작동하여 액세스 샤프트에서 갠트리 크레인을 지원합니다.

Gondola, GinD (Spain)

    Góndolas in Design은 까다로운 건축을위한 맞춤형 서비스 및 청소 시스템을 제공합니다. 그들은 NORD 기어드 모터와 주파수 인버터에 의해 구동됩니다.

Calender Drive, Legg (Halstead, KS)

    NORD의 MAXXDRIVE 시리즈의 안전하고 유지 보수가 적은 산업용 드라이브를 통해 Legg Manufacturing은 거대한 캘린더 드라이브를 문제없이 움직입니다.

정량 펌프, LEWA(폴란드)

    정량 펌프 및 정량 시스템 제조업체인 LEWA는 고정밀 제어가 필요한 응용 분야에 NORD DRIVESYSTEMS의 IE5+ 모터를 사용하고 있습니다. 이 모터는 제어 범위가 폭넓고 에너지 효율성이 뛰어납니다.

Generating Plant, Linthal (Swiss)

    극한의 환경 조건을 가진 스위스 알프스의 복잡한 건설 프로젝트를위한 컨베이어 벨트는 영구 부하 상태에서 NORD의 산업용 감속기에 의해 구동됩니다.

Waste Water Treatment, ONAS (Tunisia)

    튀니지 상수도 및 하수 처리장의 극한 환경은 강력하고 신뢰할 수있는 NORD 구동 기술을 필요로합니다.

Construction Hoist, STROS (Czech Republic)

    신뢰할 수있는 NORD 드라이브는 부드러운 시동과 제동으로 모든 기상 조건에서 최대 300m 높이까지 STROS 건설 리프트로 여행 할 때 안전을 보장합니다.

Palletizer, Symach (Netherlands)

    NORD 기어드 모터 및 주파수 인버터의 동적 성능은 SYMACH의 정밀하게 작동하는 팔레 타이 저와 완벽하게 일치하며 분산형 드라이브 기술로 지원합니다.

Solar Power Plant, Torresol (Spain)

    Gemasolar 발전소의 흡수기와 거울을 최적으로 정렬하기 위해 NORD에서 각각 두 개의 기어 모터로 정확하게 배치됩니다.

Stage Drives, Theater Duisburg (Germany)

    뒤스부르크 극장의 배경에는 신뢰할 수있는 드라이브 기술이 설치되어 매혹적인 프로덕션을 안전하게 무대에 올릴 수 있습니다.