Software

NORDCON 2.8

NORDCON

Software voor de parameterinstelling van NORD frequentie-omvormers

NORD CON is een PC-programma voor het besturen en instellen van parameters van de NORDAC vector frequentie-omvormers van de firma Getriebebau NORD.
Met NORD CON kunnen maximaal 31 frequentie-omvormers tegelijkertijd via de geïntegreerde RS485-interface worden aangesproken. De communicatie met de frequentie-omvormer vindt plaats via de seriële interface van de PC met behulp van een interface-omzetter.

Talen:
Engels , Duits
Systeemvereisten:
Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Uitgavedatum:
26 jun. 2020
Versie:
2.8
Downloaden:
Start
Terug naar het overzicht