• NORD AANDRIJVINGEN Nederland

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequentie-omvormer NORDAC PRO

    • Geïntegreerde multi-protocol ethernet interface
    • multi-encoder interfase voor gebruik diverse assen
    • Spanningsvrij parametreren via USB-interface

    SK 500P
  • IE5+-motor

    • De volgende stap in energie-efficiëntie: IE5+
    • Compact en hygiënevriendelijk ontwerp
    • Constante hoge efficiëntie over De gehele instelrange

    energie-efficiënt handelen
  • LogiDrive

    • Eenvoudige installatie in het veld door plug-and-play
    • Individueel configureerbaar voor installatiebouw
    • Toepasbaar in netwerken via alle gebruikelijke protocollen

    Variantenreductie promoten

NORD AANDRIJVINGEN Nederland - innovatieve aandrijfoplossingen

Als systeemaanbieder van innovatieve aandrijfoplossingen met expertise in meer dan 100 bedrijfstakken bieden wij u een flexibele service van de hoogste kwaliteit. NORD heeft eigen bedrijven in 36 landen met 48 dochterondernemingen en verdere verkooppartners in meer dan 50 landen. Deze bieden advies ter plaatse, montagecentra, technische ondersteuning en klantenservice.

NORD DRIVESYSTEMS Actueel

GAM

NORD vijftien jaar in Mexico

Mexico is als brug tussen Noord- en Zuid-Amerika een van de belangrijkste economische gebieden van Amerika. NORD DRIVESYSTEMS heeft sinds 12 oktober 2006 een eigen vestiging in deze snel ontwikkelende regio.

Meer aandrijfefficiëntie bij de automatisering van magazijnen

E-Commerce draait op volle toeren en er is een grote vraag naar flexibele, efficiënte en intelligente opslagsystemen voor magazijnen en distributiecentra. NORD DRIVESYSTEMS kent de behoeften van de branche precies en biedt een groot aantal dynamische aandrijfoplossingen, die geschikt zijn voor diverse toepassingen en eisen in de opslaglogistiek.

Roemeens dochterbedrijf viert 15-jarig jubileum

Als enige fabrikant van aandrijftechniek heeft NORD een eigen lokale dochteronderneming in Roemenië. Dit jaar viert de vestiging in Sibiu zijn 15-jarig bestaan.

NORDAC FLEX SK 205E - flexibel voor handling en positionering

De decentrale frequentie-omvormer NORDAC FLEX is door zijn grote aantal functies en de montage direct op of bij de aandrijving uiterst geschikt voor positioneringstoepassingen en verplaats- en rotatie-bewegingen in de handlingtechniek.

Zelf configureren

Selecteer een productgroep en maak een nieuwe configuratie aan. Het myNORD-portaal biedt u praktische en snelle ondersteuning bij uw dagelijkse werk. Het vereenvoudigt onze gezamenlijke bedrijfsprocessen.

Nu configureren

NORD wereldwijd

NORD wereldwijd

Servicediensten van NORD

Dankzij ons wereldwijde servicenetwerk garanderen we wereldwijde service. Denk hierbij aan de eenvoudige organisatie en afhandeling van reparaties, vervangende leveringen en werkzaamheden op locatie in het land van uw klanten. Uw lokale contactpersonen nemen uw nationale servicebehoeften onder hun hoede.

Naar de servicediensten

Beurzen en evenementen

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2022. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IPPE

    US, Atlanta, GA

    Hall BC, Booth 9423

  • GrainTech Expo

  • Meat attraction

  • CFIA

  • GEAPS Exchange

    US, Kansas City, MO

    2617

All upcoming trade fairs