• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

NORD Worldwide

NORD DRIVESYSTEMS news

MAXXDRIVE® industriële reductoren - de sterksten van NORD

Het volledige portfolio van MAXXDRIVE® tandwiel- en kegeltandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS biedt hoge uitgaande koppels van 15 tot 282 kNm, verdeeld over 11 bouwgrootten. Naast deze beproefde basisseries biedt NORD DRIVESYSTEMS de nieuwe MAXXDRIVE® XT-serie kegeltandwielreductoren met een thermisch geoptimaliseerd ontwerp in zeven maten van 15 tot 75 kNm. In combinatie met het uitgebreide assortiment accessoires en opties, kunnen dankzij het modulaire systeem perfect op elkaar afgestemde aandrijfsystemen voor zware toepassingen zoals transportbanden of roerinstallaties worden geconfigureerd.

Heavy Duty-aandrijfsystemen voor de zwaarste taken

NORD DRIVESYSTEMS staat bekend om zijn hoogwaardige reductoren, elektromotoren en frequentie-omvormers en heeft zich van producent van reductoren ontwikkeld tot een 'value chain partner' voor complete aandrijftechnische oplossingen. Het gehele portfolio omvat sinds enkele jaren ook een serie industriële reductoren voor aandrijfkoppels tot 282 kNm, die bedoeld zijn voor allerlei heavy duty-toepassingen.

TCO-berekeningen van NORD tonen mogelijkheden voor besparingen

Door de sterke groei in de online-handel moeten verzendbedrijven hun capaciteit verhogen en tegelijkertijd de processen efficiënter maken. De pakketverdeelcentra nemen hierbij een sleutelpositie in, omdat zij de enorme hoeveelheid pakketten in een recordtijd moeten sorteren en volautomatisch moeten voorbereiden voor verzending naar de regionale bestelpunten.

SPS

SPS

Nuremberg, Germany

Welcome to our booth

  • ChemTECH World.IE

    India

    Digital Event

  • Hannover Messe

    Germany

    Digital Event

  • PROMAT DX

    United States

    Digital Event

  • Intralogistics (SITL)

  • Chinaplas

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites