• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD UNIVERSAL-motor voldoet aan nieuwe Ecodesign-regels

De nieuwe Ecodesign-regels in Verordening (EU) 2019/1781 stellen per 1 juli 2021 strengere eisen aan de energie-efficiëntie van elektromotoren en toerentalregelingen. Hierdoor wordt het gebruik van IE3-motoren in aanvullende vermogensgebieden niet alleen economisch aantrekkelijker, maar ook dwingend vereist. Met de energie-efficiënte NORD UNIVERSAL-motor voor vermogensgebieden van 0,12 tot 45 kW biedt NORD DRIVESYSTEMS een voordelige IE3-motor die internationaal aan alle regels voldoet.

25 jaar NORD DRIVESYSTEMS in Turkije

Op 16 mei 1996 startte een klein team met de verkoop van NORD-producten aan de Bosporus.

Produkt Management - Elektronische Produkte

Decentrale aandrijftechniek van NORD: veelzijdig, krachtig en voorbereid op de toekomst

Of het nu gaan om interne logistiek, verpakkingstechniek, levensmiddelenindustrie, pomptoepassingen of machine- en installatiebouw: decentrale aandrijftechniek heeft vooral bij grootschalige installaties en modulaire en mobiele systemen bepaalde voordelen. NORD DRIVESYSTEMS levert een grote keuze aan frequentie-omvormers, die op elke gewenste toepassing kunnen worden toegesneden en flexibel in een installatie kunnen worden ingepast.

NORD Digtal Trade Fair

NORD Digtal Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • South China International Industry Fair

  • INNOPROM

  • AAAE

  • Foodpro

  • Palm-stage

All upcoming trade fairs

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites