• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Venezuela

NORD in Venezuela

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD: een sterke en betrouwbare partner - ook in moeilijke tijden

Het jaar 2020 heeft ook NORD DRIVESYSTEMS voor nieuwe uitdagingen gesteld. Maar NORD heeft niet alleen ervaring met projecten in 100 branches, het bedrijf houdt ook in de huidige veeleisende tijden met zijn aandrijfsystemen de wereld in beweging. Zo was de leverzekerheid in het gehele vorige jaar voor alle producten onbeperkt gegarandeerd.

Nieuwe superfabriek voor huizen uitgerust met motoren van NORD DRIVESYSTEMS

Drie keer zoveel woningen bouwen in dezelfde tijd: dat is het doel van het huizenconstructiebedrijf Lindbäcks Bygg AB. De Zweden willen dat bereiken met verbeterde automatisering. Om de woningproductie verder te vergroten, werd in Piteå een uiterst efficiënte fabriek voor de fabricage van modules geopend. De aandrijf- en besturingsapparatuur voor deze fabriek komt grotendeels van NORD DRIVESYSTEMS.

MAXXDRIVE® industriële reductoren - de sterksten van NORD

Het volledige portfolio van MAXXDRIVE® tandwiel- en kegeltandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS biedt hoge uitgaande koppels van 15 tot 282 kNm, verdeeld over 11 bouwgrootten. Naast deze beproefde basisseries biedt NORD DRIVESYSTEMS de nieuwe MAXXDRIVE® XT-serie kegeltandwielreductoren met een thermisch geoptimaliseerd ontwerp in zeven maten van 15 tot 75 kNm. In combinatie met het uitgebreide assortiment accessoires en opties, kunnen dankzij het modulaire systeem perfect op elkaar afgestemde aandrijfsystemen voor zware toepassingen zoals transportbanden of roerinstallaties worden geconfigureerd.

SPS

SPS

Nuremberg, Germany

Welcome to our booth

  • Hannover Messe

    Germany

    Digital Event

  • PROMAT DX

    United States

    Digital Event

  • China Feed

  • IE Expo

  • Einstieg

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites