Beursdata
Maak "live" kennis met de producten, oplossingen en toepassingen van NORD op beurzen wereldwijd. U vindt in de lijst hieronder vast ook een beurs bij u in de buurt. Wij heten u graag van harte welkom!
Land | Beurs | Plaatsnaam | Datum | Stand |
---|
Initializing...
Land | Beurs | Plaatsnaam | Datum | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
FR | Global Industrie | Villepinte | 2024-03-25 - 2024-03-28 | Hall 5A, Stand 5V144 | |
CH | Siams | Moutier | 2024-04-16 - 2024-04-19 | Hall 1.0 Booth A18 | |
DE | Passenger Terminal Expo | Frankurt a. Main | 2024-04-16 - 2024-04-18 | Stand D300 | |
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-04-17 - 2024-04-19 | E-45 in hall 4 | |
NO | Euro Expo | Trondheim | 2024-04-17 - 2024-04-18 | ||
CN | China feed industry expo | Xiamen | 2024-04-18 - 2024-04-20 | Hall A2, Booth J033 | |
US | AAAE | Nashville, TN | 2024-04-28 - 2024-05-01 | 1121 | |
BR | FEIMEC | São Paulo | 2024-05-07 - 2024-05-11 | ||
ES | Hispack | Barcelona | 2024-05-07 - 2024-05-10 | Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178 | |
DE | IFAT | Munich | 2024-05-12 - 2024-05-17 | ||
RO | Metal Show - TIB | Bucharest | 2024-05-14 - 2024-05-17 | ||
SE | Elmia Automation | Jönköping | 2024-05-14 - 2024-05-17 | ||
GB | IWLEX | Conventry | 2024-05-14 - 2024-05-15 | ||
GB | Pump | Telford | 2024-05-16 - 2024-05-16 | ||
IT | sps Italy | Parma | 2024-05-28 - 2024-05-30 | Hall 3 Booth C031 | |
MX | EXPO PACK | México-City | 2024-06-04 - 2024-06-06 | 2506 | |
FR | SEPEM | Colmar | 2024-06-04 - 2024-06-06 | Hall 3 Booth B312 | |
TR | 30. WIN EURASIA AUTOMATION | Istanbul | 2024-06-05 - 2024-06-08 | ||
DE | ACHEMA | Frankurt/Main | 2024-06-10 - 2024-06-14 | ||
CN | Solar fair | 2024-06-12 - 2024-06-14 | |||
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2024-07-11 - 2024-07-13 | ||
ID | Manufacturing Surabaya | Surabaya | 2024-07-17 - 2024-07-20 | ||
IN | Anuga FoodTec India | Mumbai | 2024-08-28 - 2024-08-30 | ||
CH | all about automation/maintenance | Zürich | 2024-08-28 - 2024-08-29 | ||
AU | QLD sugar exhibition | Bundaberg | 2024-09-01 - 2024-09-03 | ||
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
NO | Euro Expo | Kristiansand | 2024-09-04 - 2024-09-05 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
AU | Bulk Handling | Melbourne | 2024-09-18 - 2024-09-19 | ||
DE | Fachpack | Nuremberg | 2024-09-24 - 2024-09-26 | ||
DK | Foodtec | Herning | 2024-10-01 - 2024-10-03 | ||
FI | Alihankintamessut | Tampere | 2024-10-01 - 2024-10-03 | B119 | |
FR | SIM | Dijon | 2024-10-02 - 2024-10-04 | ||
SE | Scanautomatic | Gothenburg | 2024-10-08 - 2024-10-10 | ||
ID | Allpack | Kemayoran | 2024-10-09 - 2024-10-12 | ||
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 | |
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 | ||
PL | Industry Week | Warsaw | 2024-10-22 - 2024-10-25 | ||
NL | Parcel + Post Expo | Amsterdam | 2024-10-22 - 2024-10-24 | ||
CN | F&B expo | Shanghai | 2024-10-28 - 2024-10-31 | ||
CN | CBB - China Brew & Beverage | Guangzhou | 2024-10-28 - 2024-10-31 | ||
CN | Mid & West Area fair | Chengdu | 2024-11-01 - 2024-11-04 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2024-11-01 - 2024-11-04 | ||
US | PACK EXPO | Chicago, IL | 2024-11-03 - 2024-11-06 | 5025 | |
DE | FMB | Bad Salzuflen | 2024-11-05 - 2024-11-07 | ||
SE | Euro Expo | Kiruna | 2024-11-06 - 2024-11-07 | ||
DE | sps | Nuremberg | 2024-11-12 - 2024-11-14 | ||
IN | IndiAirport show 2024 | New Dehli | 2024-11-26 - 2024-11-28 | ||
NO | Euro Expo | Fredrikstad | 2024-11-27 - 2024-11-28 | ||
IN | Bauma CONEXPO INDIA | Delhi NCR | 2024-12-11 - 2024-12-14 |