Nieuws –
Synchroonmotor IE5 +: energiezuinig, kostenbewust en milieuvriendelijk
Zuinig werken in het deellastbereik: NORD DRIVESYSTEMS presenteert de IE5 + nu in een extra formaat met een uitzonderlijk hoog rendement en een breed koppelbereik. De investering is binnen korte tijd terugverdiend.

Bargteheide , 2021-03-31
De IE5+ is nu ook verkrijgbaar in bouwgrootte 90 voor het vermogensbereik van 1,1 tot 4,0 kW met een continu koppel van 6,8 tot 18,2 Nm. De motoren, in geventileerde of gladde uitvoering en optioneel met oppervlakteveredeling nsd tupH, hebben een vermogen van 4,0 kW. Vooral de aanzienlijk lagere verliezen in vergelijking met de IE4-serie zijn opmerkelijk. De energie-efficiënte synchroonmotoren met permanente magneten zijn bij uitstek geschikt voor economisch gebruik in het deellastbereik. De motoren zijn net zo interessant voor de intralogistiek als voor hygiënegevoelige toepassingen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Directe motormontage evenals NEMA- en IEC-motormontage is mogelijk. Roterende encoders en mechanische remmen zijn op aanvraag al geïntegreerd.
Het constante koppel over een groot toerentalbereik maakt een gerichte reductie van het aantal varianten mogelijk. Op deze manier kunnen administratieve kosten worden geminimaliseerd en kunnen productie-, logistiek-, opslag- en serviceprocessen worden gestroomlijnd. De IE5+ synchroonmotoren zijn modulair te combineren met alle tandwielkasten en aandrijfelektronica van NORD DRIVESYSTEMS.