Nieuws –

NORD op de inter airport Europe 2021

Op de Inter Airport Europe in München, die van 9 tot 12 november 2021 wordt gehouden, presenteert NORD betrouwbare, efficiënte aandrijfoplossingen voor een soepele en economische werking van bagageafhandelingssystemen. Op deze beurs onder meer: de innovatieve motorreductor DuoDrive en de nieuwe decentrale frequentieomvormer NORDAC ON.

Bargteheide , 2021-11-04

Bagagetransportsystemen stellen hoge eisen aan de gebruikte aandrijftechniek. Of het nu gaat om inchecken, sorteren, high speed transport of bagage reclaim: soepel functioneren, energie-efficiëntie, kostenbesparing, onderhoudsgemak en flexibiliteit zijn essentieel. Als ervaren en jarenlange partner ondersteunt NORD luchthavenlogistiek met betrouwbare en efficiënte aandrijfoplossingen. De aandrijfspecialist zal zijn nieuwste producten en innovaties tonen op stand 1538 van de inter airport Europe.

Getoond wordt onder andere het hoogrendementsportfolio dat bestaat uit de IE5+ generatie motoren, de gepatenteerde DuoDrive motorreductor en de decentrale frequentieomvormer NORDAC ON met een geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface. Met hun hoge vermogensdichtheid, functionaliteit en zuinigheid garanderen de innovatieve oplossingen een energie- en kostenefficiënt functioneren zonder uitvaltijd. Ze leveren tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de benodigde energie- en hulpbronnen van bagageafhandelingssystemen.

Bezoekers van de NORD-stand kunnen ook meer te weten komen over de voordelen en gebruiksmogelijkheden van de NORDAC LINK veldverdeler, de mobiele serviceoplossing NORDCON APP en de NORDAC ACCESS BT Bluetooth stick .

NORD op inter luchthaven Europa 2021

9-12 november 2021 in München

Stand 1538

Beurshoogtepunten:

IE5+ synchroonmotor : zeer efficiënte motorgeneratie

DuoDrive: reductor en motor in één

NORDAC ON : Decentrale frequentieomvormer met geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface

NORDAC LINK : Flexibele veldverdeler voor decentrale installatie

NORDCON APP : Service via app voor mobiel gebruik