Nieuws –

NORD op de Passenger Terminal EXPO in Parijs

De grootste internationale luchthavenbeurs en -conferentie ter wereld, de Passenger Terminal EXPO 2022, opent van 15-17 juni zijn deuren in Parijs. NORD DRIVESYSTEMS toont hier onder andere hoe er met de uiterst efficiënte synchroonmotor IE5+ energie kan worden bespaard.

Bargteheide , 2022-06-03

Daarnaast laat NORD zien hoe met de gepatenteerde DuoDrive niet alleen de geluidsemissie, maar ook de gebruikskosten (TCO) van een installatie kunnen worden verlaagd. De innovatieve motorreductor integreert de uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor in de behuizing van een eentraps tandwielreductor en zet nieuwe standaarden voor prestaties, bouwformaat en variantenreductie bij bagagetransport.

De energiezuinige permanentmagneet IE5+ sysnchroonmotoren van NORD DRIVESYSTEMS zijn gecertificeerd voor gebruik wereldwijd en worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie en een groot koppelbereik. Hiermee zijn ze zeer geschikt voor energiezuinig gebruik bij gedeeltelijke belasting. De compacte motor is verkrijgbaar voor het vermogensgebied van 0,35 - 4,0 kW.

Bezoekers van de NORD-stand kunnen verder informatie inwinnen over de voordelen en gebruiksmogelijkheden van de NORDAC LINK veldverdeler en de decentrale NORDAC ON/ON+ frequentoe-omvormers, die speciaal voor de eisen van de horizontale transporttechniek is ontwikkeld.

Condition monitoring

Tot slot toont NORD hoe stilstanden kunnen worden vermeden met “Condition monitoring voor predictief onderhoud" . Een in de frequentie-omvormer geïntegreerde PLC verwerkt de gegevens van aangesloten sensoren en actuatoren, stuurt zelfstandig processen aan en geeft aandrijf- en toepassingsgegevens door. Hiermee kan het optimale onderhoudsmoment worden bepaald.

NORD is van 15-17 juni te vinden in het beurscomplex Paris Expo Porte de Versailles, hal 7.3, stand Z3.6010.