Nieuws –

NORD DuoDrive nu met vermogens tot 3 kW

De gepatenteerde DuoDrive motorreductor van NORD dekt nu ook het vermogensgebied tot 3 kW af. Het revolutionaire aandrijfconcept integreert de uiterst efficiënte IE5+ synchroonmotor met een eentraps tandwielreductor en bereikt hiermee een extreem hoge systeemefficiëntie.

Bargteheide , 2022-06-08

Twee worden één: de volledige integratie van motor en reductor in één behuizing is een enorme stap voorwaarts bij de ontwikkeling van motorreductoren en zet nieuwe standaarden voor vermogensdichtheid, energie-efficiëntie, variantenreductie, installatieruimte en kostenbesparing bij de Total Cost of Ownership (TCO).

De gepatenteerde DuoDrive van NORD is nu verkrijgbaar met vermogens tot 3 kW, met een continu koppel tot 250 Nm en toerentallen tot 1.000 min-1 en dekt reductieratio's van i=3 tot i=8 af.

Marktconforme aansluitafmetingen vereenvoudigen de vervanging en integratie in bestaande installatie-ontwerpen. Door zijn ontwerp en het gebruik met de frequentie-omvormer, kan de DuoDrive met dezelfde motorvariant wereldwijd worden ingezet.

De NORD DuoDrive in het kort:

  • Innovatieve, gepatenteerde motorreductor.
  • Vermogens van 0,35 tot 3 kW.
  • Uiterst efficiënt, ook bij gedeeltelijke belasting.
  • Hygiënisch "wash-down"-ontwerp.
  • Eenvoudige plug-and-play ingebruikname.
  • Minimaal onderhoud.
  • Compatibel met alle marktstandaarden.
  • Wereldwijd te gebruiken.

Klik hier voor meer informatie.