Nieuws –
NORD presenteert zijn toepassingen op de ACHEMA 2022 in Frankfurt/Main
NORD DRIVESYSTEMS presenteert zijn oplossingen voor de procesindustrie op de wereldwijd toonaangevende ACHEMA-beurs, die van 22 tot 26 augustus in Frankfurt am Main wordt gehouden. In de beursstand staat de SAFOMI-IEC adapter centraal, die een efficiënte en veilige oplossing biedt voor meng- en roertoepassingen in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.
Hillegom, 2022-07-11
NORD heeft de SAFOMI-IEC adapters (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers) speciaal ontwikkeld voor roerinstallaties. De adapter heeft een compact en eenvoudig ontwerp met een geïntegreerd olie-expansievat. Hierdoor zijn afzonderlijke olietanks, slangen en de radiale asafdichting tussen de reductor en de IEC-cilinder - die kan lekken en onderhevig is aan slijtage - niet meer nodig.
De SAFOMI-IEC adapter vervangt de standaard IEC-adapter op de aandrijving van de roerinstallatie, wat resulteert in een grotere betrouwbaarheid en minder onderhoud. In vergelijking met de standaardtoepassing is er niet alleen minder olie nodig, maar ook minder installatieruimte, omdat de SAFOMI-IEC adapter geen vast gemonteerde of uitstekende componenten heeft.
Hoge prestaties, minder slijtage
NORD biedt de SAFOMI voor de MAXXDRIVE® tandwielreductoren aan in de bouwgrootten 7 tot 11 en dus met maximale uitgaande vermogens van 25 tot 75 kNm. De compacte combinatie van een SAFOMI-IEC adapter, een MAXXDRIVE® industriële tandwielreductor en een elektromotor is de ideale keuze voor meng- en roertoepassingen en elimineert grotendeels de behoefte aan onderdelen die snel slijten of aan de aandrijving zijn gemonteerd.
MAXXDRIVE® industriële reductoren maken al meer dan tien jaar deel uit van het productaanbod van NORD en hebben zich in die tijd in talloze toepassingen bewezen. Ze bieden hoge uitgangsvermogens van 15 tot 250 kNm en werken uiterst betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden.
NORD presenteert de SAFOMI-IEC adapter en andere oplossingen voor de procesindustrie op de ACHEMA van 22-26 augustus in hal 8, stand D9. Tip: met de ICE van Amsterdam of Utrecht Centraal bent u in drie tot drieënhalf uur in Frankfurt.