Nieuws –
NORD LogiDrive systeemoplossingen verder ontwikkeld tot afzonderlijke productfamilies
NORD DRIVESYSTEMS breidt het succesvolle LogiDrive-concept uit met nieuwe markten, die hierdoor toegang krijgen tot de voordelen van gestandaardiseerde en op de branche toegespitste motorreductorversies. Met de nieuwe LogiDrive productfamilies biedt het Noord-Duitse bedrijf een breed productportfolio van perfect op elkaar afgestemde oplossingen, die tegemoet komen aan uiteenlopende eisen en doelen - of het nu gaat om efficiëntie, versiereductie, kostenefficiëntie of flexibiliteit.
Hillegom, 2022-06-29
LogiDrive is een energie-efficiënt, onderhoudsvriendelijk en gestandaardiseerd systeem. Afhankelijk van de bedrijfstak en het doel, worden diverse NORD-producten gecombineerd tot één aandrijfoplossing, die volledig is afgestemd op de betreffende industriestandaarden en toepassingseisen. De nieuwe uitgebreide LogiDrive-oplossingen zijn bedoeld voor transportband-toepassingen voor post- en pakketdistributie, luchthavens en distributiecentra en omvatten een geavanceerde versie met IE5+ synchroonmotoren en een basisversie IE3 asynchroonmotoren. Waar de geavanceerde versie van de LogiDrive de nadruk legt op energie-efficiëntie, versiereductie en Total Cost of Ownership (TCO), gaat het bij de basisversie van de LogiDrive om lage kosten.
Gebruikersvriendelijke plug-and-play techniek
Alle LogiDrive systemen zijn door hun plug-and-play techniek efficiënt en eenvoudig te onderhouden. Het hele systeem is modulair, zodat alle onderdelen van de aandrijftechniek afzonderlijk kunnen worden onderhouden. Dit minimaliseert de kosten voor onderhoud en reparatie. Alle verbindingen bestaan uit stekkerverbindingen. Geïntegreerde onderhoudsknoppen en handmatige bedieningsknoppen zorgen voor een hoog gebruiksgemak. NORD levert ook de kabels. Hiermee worden potentiële bronnen van fouten uitgesloten en ingebruikname vereenvoudigd. Het compacte ontwerp neemt weinig ruimte in beslag en is door de aluminium behuizing licht van gewicht. Door het ontwerp van de gebruikte motoren en de frequentie-omvormers kan dezelfde motorvariant wereldwijd worden gebruikt.
De optimale oplossing voor elke toepassing
De nieuwe LogiDrive oplossingen bestaan uit de volgende motorreductorversies:
LogiDrive voor post- en pakketverwerking en luchthavens
- Geavanceerd: IE5+ synchroonmotor en tweetraps kegeltandwielreductor of DuoDrive met NORDAC LINK frequentie-omvormer, gemonteerd dicht bij de motor.
- Basis: IE3 asynchroonmotor, tweetraps kegeltandwielreductor en NORDAC FLEX frequentie-omvormer.
LogiDrive voor distributiecentra
- Geavanceerd: IE5+ synchroonmotor (geventileerd of niet-geventileerd), tweetraps kegeltandwielreductor en NORDAC ON+ frequentie-omvormer met geïntegreerde multi-protocol Ethernet interface.
- Basis: Vaste motor-omvormer combinaties die bestaan uit een IE3 asynchroonmotor (87 Hz) en een NORDAC ON frequentie-omvormer met multi-protocol Ethernet interface en wormwielreductor.
Het gehele concept is ontworpen voor optimale prestaties, de hoogste efficiëntie en de best mogelijke gebruikersvriendelijkheid. Met gebruikmaking van de grote overbelastingsmogelijkheden van de motoren en de vele instellingen van het systeem, zijn alle oplossingen toegesneden op de wensen van elke klant en speciaal ontworpen voor de vereiste belastingen.