Nieuws –
Aandrijfoplossingen voor de bulkgoederenindustrie
Of het nu gaat om opslaan, transporteren, wegen, doseren of laden en lossen: NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt en produceert schaalbare aandrijfoplossingen voor alle sectoren van de bulkgoederenindustrie. De aandrijvingen zijn individueel afgestemd op de toepassing en bieden een hoge energie-efficiëntie in combinatie met een robuust ontwerp.
Bargteheide, 2022-12-07
Grote temperatuurschommelingen, schurende omgevingsmedia, ruwe bedrijfsomstandigheden: de omgevingsfactoren in de bulkgoederenindustrie zijn veeleisend. De aandrijfsystemen die in deze sector worden gebruikt moeten daar voldoende tegen bestand zijn. Maar tegelijkertijd moeten ze zo energiezuinig mogelijk zijn, het onderhoud eenvoudig en een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur bieden. Verschillende bulkgoederen vereisen daarbij verschillende fabrieksopstellingen die allemaal aangepaste aandrijvingen nodig hebben.
Bulkgoederenbehandeling uit één hand met het NORD modulaire systeem
NORD DRIVESYSTEMS is al jarenlang partner van de bulkgoederenindustrie en kent daarom precies de specifieke eisen van deze sector. De aandrijfspecialist ondersteunt wereldwijd gebruikers van systemen voor het opslaan, transporteren, wegen, doseren, laden en lossen van bulkgoederen met geoptimaliseerde aandrijfoplossingen, vergaande expertise en technische ondersteuning. De krachtige aandrijfsystemen worden gekenmerkt door maximale betrouwbaarheid, veiligheid en robuustheid en zorgen voor een soepele werking, zelfs in de moeilijkste omgevingsomstandigheden. De complete NORD-aandrijfoplossingen zijn gebaseerd op een modulair systeem, dat bestaat uit frequentieomvormers, motoren, reductoren, koppelingen en remmen. Deze worden gecombineerd tot oplossingen die individueel zijn ontwikkeld en ontworpen volgens de wensen van de klant.
Ultieme betrouwbaarheid dankzij het "Blockgehäuse"- behuizingsconcept
NORD produceert alle reductoren met een "Blockgehäuse"-behuizing – zelfs de industriële reductoren tot 282 kNm. Het is een gesloten behuizing uit één stuk materiaal, die alle elementen van de reductor combineert. Alle lagerpunten zijn in de behuizing geïntegreerd, zodat er geen aan koppel- en radiale belastingen onderhevige afdichtvlakken zijn. De lagers van de reductoren van NORD hebben zo een langere levensduur dan die van reductoren die zijn vervaardigd uit samengestelde delen. Ze zorgen bovendien voor een efficiënte krachtoverbrenging en hebben een hoge tolerantie voor piekbelastingen en stoten. Grote wrijvingsarme rollagers zorgen voor extreem hoge axiale en radiale belastingscapaciteiten en de uiterst nauwkeurige asuitlijning voor een stille werking.
Energiezuinig, betrouwbaar, toekomstbestendig
De aandrijvingen van NORD zijn uiterst betrouwbaar, hebben een lange levensduur en een laag energieverbruik en zijn gemakkelijk te onderhouden. Zo helpen ze om de bedrijfskosten te verlagen en de CO<sub>2</sub>-uitstoot te minimaliseren. De systeemoplossingen voldoen ook aan de eisen van Industry 4.0-toepassingen en maken dankzij de geïntegreerde PLC-functionaliteit conditiebewaking en predictief onderhoud mogelijk.