Nieuws en pers

Hier vindt u actuele artikelen uit de pers en foto's van ons bedrijf en de producten, evenals informatie over beurzen waar wij zullen staan en hebben gestaan.

NORD vijftien jaar in Mexico

GAM

Mexico is als brug tussen Noord- en Zuid-Amerika een van de belangrijkste economische gebieden van Amerika. NORD DRIVESYSTEMS heeft sinds 12 oktober 2006 een eigen vestiging in deze snel ontwikkelende regio. meer …

Meer aandrijfefficiëntie bij de automatisering van magazijnen

E-Commerce draait op volle toeren en er is een grote vraag naar flexibele, efficiënte en intelligente opslagsystemen voor magazijnen en distributiecentra. NORD DRIVESYSTEMS kent de behoeften van de branche precies en biedt een groot aantal dynamische aandrijfoplossingen, die geschikt zijn voor diverse toepassingen en eisen in de opslaglogistiek. meer …

We wensen u prettige feestdagen!

NORD op de FMB 2021

Marketing

Energiezuinige, krachtige en duurzame aandrijfoplossingen staan centraal tijdens de presentatie van NORD op de FMB. Deze beurs voor toeleveranciers wordt dit jaar van 10 tot 12 november gehouden in Bad Salzuflen (vlakbij Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) en geldt als belangrijke ontmoetingsplaats voor bedrijven in de machinebouw. meer …

Roemeens dochterbedrijf viert 15-jarig jubileum

Als enige fabrikant van aandrijftechniek heeft NORD een eigen lokale dochteronderneming in Roemenië. Dit jaar viert de vestiging in Sibiu zijn 15-jarig bestaan. meer …

NORDAC FLEX SK 205E - flexibel voor handling en positionering

De decentrale frequentie-omvormer NORDAC FLEX is door zijn grote aantal functies en de montage direct op of bij de aandrijving uiterst geschikt voor positioneringstoepassingen en verplaats- en rotatie-bewegingen in de handlingtechniek. meer …

Efficiënte aandrijfoplossingen voor de luchthavenindustrie

Of het nu gaat om de check-in, sorteren, high-speed transport of bagage-reclaim - voor een probleemloos verloop van het bagagetransport op luchthavens is een intelligente, krachtige en uiterst flexibele aandrijftechniek nodig. NORD DRIVESYSTEMS kent de eisen van de branche precies en biedt met zijn aandrijfsystemen optimale oplossingen voor diverse luchthaventoepassingen. meer …

NORDAC FLEX: de allrounder voor de transporttechniek

De serie NORDAC FLEX SK 205E frequentieomvormers of frequentieregelaars is onder andere ontwikkeld voor het gebruik in bagagetransportsystemen op luchthavens en transportsystemen in pakketverdeelcentra. De compacte, flexibele en energie-efficiënte omvormer biedt een groot vermogensbereik tot 22 kW en maakt energiebesparing mogelijk, vooral bij gedeeltelijke belasting. meer …

IE5+-motor: optimaal geschikt voor de levensmiddelenproductie

Met een buitengewoon hoge efficiëntie en het brede koppelbereik heeft NORD DRIVESYSTEMS een motor ontwikkeld die perfect geschikt is voor toepassing in de levensmiddelenindustrie: de IE5+-motor biedt optimale efficiëntie en milieubewustzijn voor toepassingen voor levensmiddelen. meer …

Nieuwe motoradapter met optimale technische eigenschappen

Hogere grenzen voor toerentallen, een langere levensduur en maximale flexibiliteit in de aandrijfconstructie: de nieuwe motoradapter van NORD DRIVESYSTEMS biedt gebruikers talloze commerciële en logische voordelen. meer …

Mobiele pompen optimaal regelen

Door hun vele functies en opties en het grote vermogensbereik tot 22 kW zijn de decentrale frequentie-omvormers NORDAC FLEX uitstekend geschikt voor gebruik in mobiele pompen. meer …

Krachtige aandrijfoplossingen voor de meng- en roertechniek

Voor meng- en roerinstallaties biedt NORD DRIVESYSTEMS op maat gemaakte MAXXDRIVE industriële reductoren, die door hun grote vermogensdichtheid, betrouwbaarheid en levensduur ook grote hoeveelheden materialen met gemak in beweging brengen. meer …

Elektromotoren: de samenhang van slip en toerental

Wist u dat het toerental van de motor bijna alles vertelt over de rotorverliezen van een elektromotor? Dat komt door de slip. Deze weerspiegelt namelijk het aandeel van de verliezen in het luchtspleetvermogen, dat wil zeggen het werkelijke vermogen dat door de stator wordt verbruikt minus de koper- en statorijzerverliezen. meer …

NORD neemt geautomatiseerd magazijn voor kleine onderdelen in gebruik

Het nieuwe magazijn heeft meer dan 70.000 opslagplaatsen en is hiermee het grootste automatische opslagsysteem van de NORD DRIVESYSTEMS Groep. Door de toegenomen logistieke capaciteit worden de lever- en montagetijden nog verder verkort. meer …

Gevolgen van de nieuwe Ecodesign-verordening voor de aandrijftechniek

Sinds 1 juli 2021 gelden met de nieuwe Europese Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 nieuwe energie-efficiëntieregels voor driefasen-elektromotoren, die gevolgen hebben voor explosieveilige en standaard-elektromotoren. Op 1 juli 2023 worden verdere verscherpingen van kracht. meer …

NORD Indonesië: 20-jarig jubileum

NORD is sinds 2021 in Indonesië aanwezig en bedient het eilandenrijk met energie- en kostenefficiënte aandrijfoplossingen. meer …

NORD whitepaper: energie-efficiëntie met draaistroommotoren

Door het gebruik van geoptimaliseerde omvormer- en aandrijfconcepten kunnen significante besparingen worden bereikt bij het energieverbruik van industriële aandrijftechniek. In het nieuwe whitepaper van NORD over het thema energie-efficiëntie leest u belangrijke gedetailleerde informatie over de constructie van energie-efficiënte motorreductoren en frequentie-omvormers, ook wel frequentieregelaars genoemd, en de actuele internationale energievoorschriften. meer …

Krachtige aandrijvingen voor de bulkgoederen-logistiek

Marketing, ISM - Grain

De Deense firma Lachenmeier Monsun A/S ontwerpt en bouw logistieke installaties voor bulkgoederen. Sinds meer dan 20 jaar vertrouwt het bedrijf hierbij op motorreductoren van NORD. Bij de uitbreiding van de Frederica Bulk Terminals kon de transportcapaciteit door de krachtige aandrijvingen bijna worden verdubbeld. meer …

Op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor warehouse-toepassingen

Gebruikers van opslag- en distributiecentra stellen hoge eisen aan de aandrijvingen van hun transportinstallaties. Ze moeten compact, continu beschikbaar en uiterst efficiënt zijn. NORD biedt pasklare oplossingen voor de branche. meer …

NORD UNIVERSAL-motor voldoet aan nieuwe Ecodesign-regels

De nieuwe Ecodesign-regels in Verordening (EU) 2019/1781 stellen per 1 juli 2021 strengere eisen aan de energie-efficiëntie van elektromotoren en toerentalregelingen. Hierdoor wordt het gebruik van IE3-motoren in aanvullende vermogensgebieden niet alleen economisch aantrekkelijker, maar ook dwingend vereist. Met de energie-efficiënte NORD UNIVERSAL-motor voor vermogensgebieden van 0,12 tot 45 kW biedt NORD DRIVESYSTEMS een voordelige IE3-motor die internationaal aan alle regels voldoet. meer …

25 jaar NORD DRIVESYSTEMS in Turkije

Op 16 mei 1996 startte een klein team met de verkoop van NORD-producten aan de Bosporus. meer …

Decentrale aandrijftechniek van NORD: veelzijdig, krachtig en voorbereid op de toekomst

Produkt Management - Elektronische Produkte

Of het nu gaan om interne logistiek, verpakkingstechniek, levensmiddelenindustrie, pomptoepassingen of machine- en installatiebouw: decentrale aandrijftechniek heeft vooral bij grootschalige installaties en modulaire en mobiele systemen bepaalde voordelen. NORD DRIVESYSTEMS levert een grote keuze aan frequentie-omvormers, die op elke gewenste toepassing kunnen worden toegesneden en flexibel in een installatie kunnen worden ingepast. meer …

Krachtige oplossing voor transport van bulkgoederen

MAXXDRIVE XT-industriële reductoren van NORD zijn zeer geschikt voor het aandrijven van transportbanden in de bulkgoed-industrie. De reductoren zijn niet alleen uiterst robuust en krachtig, maar zijn ook bestand tegen een hoge thermische belasting. meer …

Hier staat veiligheid op de eerste plaats - industriële reductoren van NORD in kabelbanen

Met 2100 m is Tignes een van de hoogstgelegen dorpen van Europa. Verbonden met de Val d'Isère, is het skigebied een van de meest luxueuze in het Franse departement Savoye. Voor de modernisering van de kabelbaan op de Grande Motte vertrouwt het Zwitserse GARAVENTA op de betrouwbare en onderhoudsarme industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

NORD - een sterke en betrouwbare partner tijdens de pandemie

Marketing

Ook in turbulente tijden kunnen klanten en gebruikers 100 procent vertrouwen op NORD DRIVESYSTEMS als competente partner. De Noord-Duitse aandrijfspecialist blijft ook in moeilijke tijden leveren en biedt uitstekende, wereldwijde service. meer …

Synchroonmotor IE5 +: energiezuinig, kostenbewust en milieuvriendelijk

Zuinig werken in het deellastbereik: NORD DRIVESYSTEMS presenteert de IE5 + nu in een extra formaat met een uitzonderlijk hoog rendement en een breed koppelbereik. De investering is binnen korte tijd terugverdiend. meer …

Nieuw motorreductorconcept voor de voedingsindustrie

Met de gepatenteerde DuoDrive brengt NORD een baanbrekende innovatie op de markt: de innovatieve motorreductor in hygiënisch washdown-ontwerp integreert een IE5+-synchroonmotor in de behuizing van een eentraps-tandwielreductor. Dit is ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie . meer …

Decentrale omvormer met plug-and-play voor kleinere vermogensgebieden

Een nieuw familielid voor de decentrale aandrijfelektronica: de NORDAC ON frequentie-omvormer voldoet geheel aan de bijzondere eisen van de horizontale transporttechniek en toont zijn voordelen vooral in combinatie met de nieuwe IE5+-synchroonmotor. meer …

Directie trots op nieuw portfolio met uiterst efficiënte aandrijftechniek

Marketing

Met het nieuwe portfolio van uiterst efficiënte aandrijftechniek, dat bestaat uit de DuoDrive, de NORDAC ON/ON+ en de IE5+ synchroonmotor, luidt NORD DRIVESYSTEMS een nieuw tijdperk van aandrijftechniek in. Dit is wat de directieleden Jutta Humbert en Ullrich Küchenmeister hierover zeggen. meer …

Reductor en motor in één: de nieuwe NORD DuoDrive

NORD presenteert met de DuoDrive een gepatenteerde innovatie, die de uiterst efficiënte IE5+-motor met een eentraps tandwielreductor volledig in één behuizing integreert en hiermee de systeemefficiëntie optimaliseert. De voordelen zijn onder andere een compact ontwerp, een hoge vermogensdichtheid en een zeer lage geluidsproductie. meer …

High-efficiency aandrijvingen van NORD garanderen het modernste pakkettransport

De online-handel veroorzaakt een boom in de pakketbranche. De vergroting van de capaciteit in de pakketverdeelcentra functioneert echter alleen met verbeterde processen, waarvoor het LogiDrive aandrijfsysteem optimaal geschikt is. De NORD-techniek vergroot de efficiëntie en reduceert tegelijkertijd het aantal varianten. meer …

Nieuwe superfabriek voor huizen uitgerust met motoren van NORD DRIVESYSTEMS

Drie keer zoveel woningen bouwen in dezelfde tijd: dat is het doel van het huizenconstructiebedrijf Lindbäcks Bygg AB. De Zweden willen dat bereiken met verbeterde automatisering. Om de woningproductie verder te vergroten, werd in Piteå een uiterst efficiënte fabriek voor de fabricage van modules geopend. De aandrijf- en besturingsapparatuur voor deze fabriek komt grotendeels van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

NORD: een sterke en betrouwbare partner - ook in moeilijke tijden

Het jaar 2020 heeft ook NORD DRIVESYSTEMS voor nieuwe uitdagingen gesteld. Maar NORD heeft niet alleen ervaring met projecten in 100 branches, het bedrijf houdt ook in de huidige veeleisende tijden met zijn aandrijfsystemen de wereld in beweging. Zo was de leverzekerheid in het gehele vorige jaar voor alle producten onbeperkt gegarandeerd. meer …

MAXXDRIVE® industriële reductoren - de sterksten van NORD

Het volledige portfolio van MAXXDRIVE® tandwiel- en kegeltandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS biedt hoge uitgaande koppels van 15 tot 282 kNm, verdeeld over 11 bouwgrootten. Naast deze beproefde basisseries biedt NORD DRIVESYSTEMS de nieuwe MAXXDRIVE® XT-serie kegeltandwielreductoren met een thermisch geoptimaliseerd ontwerp in zeven maten van 15 tot 75 kNm. In combinatie met het uitgebreide assortiment accessoires en opties, kunnen dankzij het modulaire systeem perfect op elkaar afgestemde aandrijfsystemen voor zware toepassingen zoals transportbanden of roerinstallaties worden geconfigureerd. meer …

Heavy Duty-aandrijfsystemen voor de zwaarste taken

NORD DRIVESYSTEMS staat bekend om zijn hoogwaardige reductoren, elektromotoren en frequentie-omvormers en heeft zich van producent van reductoren ontwikkeld tot een 'value chain partner' voor complete aandrijftechnische oplossingen. Het gehele portfolio omvat sinds enkele jaren ook een serie industriële reductoren voor aandrijfkoppels tot 282 kNm, die bedoeld zijn voor allerlei heavy duty-toepassingen. meer …

TCO-berekeningen van NORD tonen mogelijkheden voor besparingen

Door de sterke groei in de online-handel moeten verzendbedrijven hun capaciteit verhogen en tegelijkertijd de processen efficiënter maken. De pakketverdeelcentra nemen hierbij een sleutelpositie in, omdat zij de enorme hoeveelheid pakketten in een recordtijd moeten sorteren en volautomatisch moeten voorbereiden voor verzending naar de regionale bestelpunten. meer …

Intelligente aandrijftechniek van NORD in de koeienstal

Het Deense bedrijf Celi heeft zich gespecialiseerd in de productie van elektrisch aangedreven koeienborstels. Sinds de Denen op aandrijftechniek van NORD zijn overgestapt, draaien de borstels probleemloos. De intelligente en robuuste aandrijvingen garanderen een betrouwbaar, veilig en efficiënt gebruik. meer …

Kostenoptimalisering in de post- en pakkettenbranche

Met LogiDrive kan de efficiëntie van de aandrijfoplossingen in pakketdistributiecentra met tot 50 procent worden verhoogd. De NORD-systemen bestaan uit IE4- en IE5+synchroonmotortechnologie en decentrale frequentie-omvormers en efficiënte reductoren uit het modulaire systeem van NORD. meer …

NORD kiest nieuwe positie bij e-commerce

Het centrale digitale portaal voor alle NORD-klanten myNORD, wordt door verbeteringen aan het systeem en de processen in de toekomst nog beter, eenvoudiger en efficiënter. meer …

We begroeten onze nieuwe jaargang stagiairs!

NORD DRIVESYSTEMS leidt elk jaar nieuwe medewerkers op. Ook in dit bijzondere jaar 2020 wordt hier geen uitzondering op gemaakt, zodat er in september acht studenten met een duale leerweg (leren en werken) en negen stagiairs konden worden verwelkomd. De nieuwe collega's staan vele spannende uitdagingen, internationale perspectieven en talloze ontwikkelingsmogelijkheden te wachten. meer …

NORD garandeert broodproductie bij Fine Lady Bakeries

Ook bij noodgevallen kunnen bedrijven vertrouwen op de service en levering door NORD DRIVESYSTEMS. Toen bij de in Banbury (UK) gevestigde banketproducent Fine Lady Bakeries een essentiële reductor in een rijskast uitviel, lukte het NORD DRIVESYSTEMS om in korte tijd een reductor uit het NORD-standaardassortiment met een speciaal geconstrueerde as te leveren. meer …

NORD gebruikt milieuvriendelijke high-solid lakken

Marketing

Optimale coatings en lakken beschermen de oppervlakken van de aandrijfsystemen van NORD en zorgen voor een esthetisch en uniform voorkomen van uw bedrijf. NORD gebruikt high-solid lakken van de nieuwste generatie en verlaagt hiermee de emissies van oplosmiddelen tot ver onder de wettelijke vastgelegde grenswaarden. Deze lakken krijgen nieuwe aanduidingen bij onveranderde technische eigenschappen. meer …

NORD-aandrijftechniek voor toneelmachinerie in theaters

Marketing

De Groningse toneeltechnici van DTS2 hebben zich gespecialiseerd in de automatisering van theaters. In samenwerking met NORD DRIVESYSTEMS hebben ze de toneeltechniek in het Theater aan het Spui in het centrum van Den Haag gemoderniseerd. Hier moest de complete toneeltechniek met alle traverses, lichtbruggen en takelinstallaties in een minimale ruimte onder het dak worden ingebouwd. meer …

Betrouwbare industriële reductoren van NORD voor bouillon-mengers

De firma Gebrüder Lödige Maschinenbau uit Paderbron heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van toepassingsspecifieke procestechniek en is een erkend expert op het gebied van basisprocestechnieken als mengen, drogen en granuleren van bulkgoederen. Voor een grote opdracht uit de levensmiddelenindustrie gebruikte Lödige de uiterst betrouwbare industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

Tweetraps NORDBLOC.1 kegeltandwielreductoren toegepast in een distributiecentrum

Een sorteerinstallatie van een distributiecentrum in Melbourne verwerkt per uur 25.000 pakketten. De installatie is hiermee op dit moment de snelste pakketsorteerinstallatie op het vijfde continent en volledig uitgerust met aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

Uitbreiding van het portfolio IE5+-motoren

Marketing

De energie-efficiënte en compacte IE5+-motoren zijn nu verkrijgbaar met grotere vermogens en een nieuw uiterlijk. meer …

Melkpoeder verpakken met gladde motoren van NORD DRIVESYSTEMS

Swiss Can Machinery heeft zich binnen vijf jaar tot een van de toonaangevende fabrikanten van volautomatische vulinstallaties voor droge en poederproducten ontwikkeld. Om te voldoen aan de strenge hygiënische eisen van de levensmiddelenbranche, kiest het Zwitserse bedrijf hierbij voor de "washdown"-aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

NORD-vestinging in Polen viert derde lustrum

In het jubileumjaar 2020 wordt de productielocatie Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. in Nowa Sól flink uitgebreid. meer …

Efficiënter buigen met vlakke tandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS

De Zweedse machinebouwer Comeco heeft het aandrijfconcept van zijn betonstaalbuigmachines aangepast en gebruikt in de nieuwe generatie machines alleen nog elektrische aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS. In vergelijking met de klassieke hydraulische oplossing bieden de elektrische aandrijvingen talrijke voordelen op het gebied van robuustheid, veiligheid en bediengemak. Bovendien zijn ze eenvoudiger te onderhouden en efficiënter. meer …

NORD en PSG ontwerpen koppelingvrije verdringerpompen

Bij een typische pompaandrijving zorgt de koppeling meestal voor de grootste problemen. Daarom ontwikkelde NORD DRIVESYSTEMS voor de nieuwbouw van een serie schoepenpompen van Blackmer® een holle as voor NORD-tandwielreductoren, die een koppelingvrije aansluiting van de pompen mogelijk maakt. Na een positieve test is de Amerikaanse dochteronderneming van NORD nu hoofdleverancier van PSG pompen. meer …

NORDAC PRO SK 500P: innovatieve machine- en toepassingsomvormer

Marketing

De schakelkastomvormer van de serie NORDAC SK 500P is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: als basis- oftewel machine-omvormer met diverse basisfuncties en vermogens, en de uitgebreide variant, ook wel toepassingsomvormer genoemd, met uitgebreide interfaces en opties. meer …

NORD UNIVERSAL-motor: de allrounder

De nieuwe NORD UNIVERSAL-motor is volgens alle gebruikelijke normen gecertificeerd en hierdoor wereldwijd inzetbaar. De NORD UNIVERSAL-motor maakt hiermee een doelgerichte reductie van het aantal varianten mogelijk en biedt doorslaggevende kostenvoordelen, vooral bij internationale projecten. meer …

Afvoer klei uit nieuwe spoortunnel is uitdaging voor aandrijftechniek

Marketing

Speciale eisen voor transportbanden en aandrijftechniek: voor de bouw van de kilometers lange tunnelbuizen van de London Crossrail zijn bijzondere transportinstallaties en motorreductoren nodig. meer …

Decentrale aandrijftechniek van 0,25 tot 22 kW

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt al meer dan 30 jaar aandrijftechniek en is een van de pioniers van innovatieve omvormertechniek. De decentrale frequentie-omvormers van de NORDAC-familie dekken een breed vermogensspectrum af, dat vooral in de interne logistiek zijn waarde bewijst. meer …

NORDAC PRO SK 500P: synchroon teamwerk in transporttechniek en automatisering

Aandrijfsystemten van NORD DRIVESYSTEMS zijn optimaal geschikt voor integratie in een Industry 4.0-architectuur. De geldt zeker ook voor de NORD PRO SK 500P-serie. Deze kan bovendien bij positionering tot vier motorreductoren sequentieel aansturen, en maakt hiermee bij talloze positioneertoepassingen extra frequentie-omvormers overbodig. meer …

Intelligente aandrijvingen NORD automatiseren brouwerij traditioneel bier

Aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS worden al vele jaren succesvol in de drankenindustrie gebruikt. Ze ondersteunen de automatisering van het brouwproces aanzienlijk en passen zich met hun intelligente besturing probleemloos aan de eisen van de bierrecepten aan. Voor de Landgang Brouwerij in Hamburg ontwikkelde Rabek Engineering GmbH een flexibele, betrouwbare en onderhoudsarme brouwinstallatie, die gebruik maakt van aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

Oppervlakteveredeling met nsd tupH - een alternatief voor roestvaststaal

Met de nsd tupH-oppervlakteveredeling biedt NORD extreem krachtige corrosiebescherming voor reductoren, gladde motoren, frequentieomvormers en motorstarters in een washdown-geoptimaliseerde behuizing van gegoten aluminium. De reductoren kunnen makkelijk worden gereinigd en zijn grotendeels ongevoelig voor zuren en logen. meer …

Geoptimaliseerde encoder-installatie: robuust, veilig en compact

In het kader van een designupdate van de asynchroonmotoren heeft NORD ook de installatie van de incrementele encoders verbeterd. Het nieuwe concept beschermt de encoder optimaal tegen stoten en trillingen. Ook installatie achteraf is nu mogelijk. meer …

Nieuwe namen voor oppervlaktebescherming

NORD biedt een groot aantal lakken aan, om de optimale oppervlaktebescherming voor uw toepassing en omgeving te bieden. meer …

Nieuwe frequentie-omvormer: compact, veelzijdig en krachtig

Sk500P

De nieuwe frequentie-omvormer NORDAC PRO SK 500P biedt het beste op het gebied van functionaliteit en connectiviteit en is volledig modulair. Door zijn compacte ontwerp en de vele interfaces kan hij eenvoudig in alle automatiseringsarchitecturen worden geïntegreerd. meer …

LogiDrive: energiezuinig en minder varianten

Op maat gemaakte aandrijfconcepten gebaseerd op de systeemoplossing LOGIDRIVE van NORD DRIVESYSTEMS maken een optimaal compromis tussen energie-efficiëntie en reductie van varianten mogelijk. Ze bewijzen zich vooral in de interne logistiek, waar in grote projecten grote aantallen aandrijvingen worden gebruikt, zoals bij bagagesystemen op luchthavens of in distributiecentra voor post en pakketten. meer …

Motorreductoren van NORD voor kiezel- en steenslagbedrijven - lagere kosten, hogere efficiëntie

Marketing

Het steenslagbedrijf van NorStone AG in Tau, in het zuidwesten van Noorwegen, is overgeschakeld op robuuste motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS. Resultaat: lagere investeringskosten, hogere bedrijfszekerheid, betere procesveiligheid en lager energieverbruik door betere efficiëntie. meer …

Nieuwe frequentieomvormers van NORD

Marketing

Met de NORDAC PRO SK 500P introduceert NORD DRIVESYSTEMS een state-of-the-art schakelkastomvormer die zich onderscheidt door optimale functionaliteit, connectiviteit en modulariteit. meer …

NORD breidt uit met nieuwe producten en investeringen

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG heeft in het boekjaar 2019 een solide groei gerealiseerd, die tot uiting komt in een omzetstijging tot 750 miljoen euro. Met ongeveer 4.000 medewerkers wereldwijd bracht NORD DRIVESYSTEMS met succes tal van innovaties voor aandrijftechnologie op de markt. Investeringen in locaties en logistiek gaven een verdere impuls. meer …

Uitbreiding NORD-productie in Aurich

NORD heeft afgelopen jaar in Aurich (Niedersachsen) de productie en opslag uitgebreid en een nieuwe montagelijn in gebruik genomen. meer …

De volgende generatie efficiënte energiebesparende motoren

De nieuwe IE5+ synchroonmotor van NORD DRIVESYSTEMS met een duidelijk hogere energie-efficiëntie vult de gestandaardiseerde motorreductoren varianten van de LogiDrive-systemen aan en zijn zeer geschikt om het aantal versies terug te brengen. De IE5+ synchroonmotor is met name geschikt voor gebruik in de interne logistiek. meer …

LogiMAT 2020: hoge efficiëntie tot aan IE5+

LogiMAT gaat niet door in 2020. NORD DRIVESYSTEMS biedt intelligente aandrijfsystemen en innovatieve oplossingen voor interne logistiek. De belangrijkste thema's zijn de nieuwste energie-efficiënte IE5+ synchroonmotoren, conditiebewakings-concepten en een mobiele servicetool voor NORD-aandrijfsystemen. meer …

Predictive Maintenance-concepten van NORD

Marketing

Met de aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS kunnen regelmatig of permanent aandrijf- en toestandsgegevens worden verzameld om de gebruiksveiligheid en efficiëntie van machines en installaties te optimaliseren. Op basis van deze informatie kunnen ook concepten voor Predictive Maintenance worden ontwikkeld. meer …

Nieuwe aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS op de SPS

Nieuwe elektromotoren waren een van de highlights op de SPS 2019-beurs, die onlangs in Neurenberg is gehouden. Bezoekers toonden veel belangstelling voor de nieuwe en zeer zuinige IE5+-synchroonmotor en de vernieuwde IE3-asynchroonmotoren, die op diverse details zijn verbeterd. meer …

Aandrijvingen NORD schrijven energiegeschiedenis

Aandrijftechniek van NORD beweegt het eerste opvouwbare dak met zonnepanelen ter wereld, dat op de zuiveringsinstallatie van ARA in het Zwitserse Chur in gebruik is genomen. Door de geïntegreerde PLC kunnen met frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS allerlei intelligente besturingsconcepten worden gerealiseerd, zoals de Zwitserse startup dhp technology met dit project op indrukwekkende wijze demonstreert. meer …

NORD breidt uit in hoofdzetel Bargteheide

Op 20 november 2019 vierde NORD DRIVESYSTEMS een belangrijke mijlpaal bij de bouw van een nieuw en automatisch onderdelenmagazijn voor fabriek 11, dat de duurzame groei van NORD op de lange termijn een verdere impuls geeft. Nu de staalconstructie van het gebouw gereed is, neemt de omvang van het complex steeds grotere vormen aan. meer …

NORD op de SPS smart production solutions

Van 26 tot 28 november stelt NORD DRIVESYSTEMS op de SPS-beurs in Neurenberg nieuwe producten voor. De nadruk ligt hierbij op een energiezuinige synchroonmotor van de nieuwste generatie, die de IE4-normen ver overtreft, en op toekomstbestendige frequentie-omvormers. meer …

NORD op de BrauBeviale 2019

Van 12 tot 14 november presenteert NORD op de BrauBeviale innovatieve en krachtige aandrijfoplossingen voor de drankindustrie. meer …

Extreem efficiënt: de nieuwe NORD IE5+-motor

De nieuwe IE5+-synchroonmotor van NORD zet nieuwe standaarden voor efficiëntie, vermogensdichtheid en duurzaamheid. Verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal van 2020. meer …

Eindspurt voor het beursseizoen

Logimat 2012

Wie nog geen gelegenheid heeft gehad om NORD op een van de vele beurzen te bezoeken, heeft met de SPS en de BrauBeviale nog twee goede kansen. Kom en bezoek ons! meer …

Welkom aan boord!

Twintig stagiairs en leerlingen met een leer-/werktraject starten dit jaar bij NORD hun carrière. De nieuwe collega's wacht een familiaire bedrijfscultuur, opwindende uitdagingen, internationale perspectieven en tal van ontwikkelingsmogelijkheden. meer …

Extreme omstandigheden in continubedrijf

Een brouwerij was op zoek naar moderne aandrijvingen voor een keer-installatie in de mouterij. Vlakke tandwielreductoren en aandrijvingen werken hierbij continu onder zware omstandigheden. NORD DRIVESYSTEMS maakte indruk met de lange levensduur van zijn producten en de uiterst effective corrosiebescherming. meer …

NORD op de inter airport Europe

Van 8 tot en met 11 oktober exposeert NORD DRIVESYSTEMS op de inter airport Europe in München. Op deze wereldwijd toonaangevende beurs voor de luchthavenindustrie presenteert NORD aandrijfconcepten voor de genetwerkte luchthaven. Hierbij horen de nieuwste energie-efficiënte synchroonmotoren, op de toekomst gerichte schakelkastomvormers en een draadloze en mobiele onderhoudstool voor aandrijfsystemen van NORD. meer …

NORD ondersteunt de digitale transitie

4.0 ready

Netwerken en het koppelen aan de Industry 4.0-omgeving zijn momenteel de belangrijkste onderwerpen in de aandrijf-industrie. NORD DRIVESYSTEMS levert met zijn aandrijfoplossingen de componenten voor de "Smart factory" en ondersteunt de klanten met communicatie- en toepassingskennis in het digitaliseringsproces. meer …

NORDCON APP bewijst zich in de praktijk

Met de NORDCON APP met Bluetooth stick NORDAC ACCESS BT biedt NORD DRIVESYSTEMS een praktische mogelijkheid voor mobiel, draadloos onderhoud en ingebruikname van NORD-frequentie-omvormers. Uitvoerige praktijktests met geselecteerde klanten hebben tot veel positieve feedback geleid en waardevolle suggesties opgeleverd om de voordelen van de APP verder te optimaliseren. meer …

Twintig jaar NORD Brazilië

Sinds de oprichting twintig jaar geleden maakt het Braziliaanse dochterbedrijf NORD DRIVESYSTEMS BRASILIA LTDA een sterke groei door. meer …

Aandrijfoplossingen voor continue transportbanden

Een storingsvrij gebruik, zelfs bij de zwaarste omgevingsomstandigheden: voor het transport van bulkgoederen biedt NORD DRIVESYSTEMS krachtige aandrijfsystemen, die worden gekenmerkt door uiterste betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. meer …

NORD 40 jaar actief in de VS

In 1979 opende NORD DRIVESYSTEMS zijn Noord-Amerikaanse hoofdvestiging in Waunakee, Wisconsin. Later volgden fabrieken in Corona (Californië) en Charlotte (Noord-Carolina). Vandaag de dag worden in al deze locaties meer dan 300 motoren en 650 complete aandrijvingen per dag geproduceerd. meer …

Modulaire ATEX-aandrijvingen - bescherming tegen gas en stof

Als gecertificeerd fabrikant heeft NORD DRIVESYSTEMS tientallen jaren ervaring met explosieveilige aandrijftechniek. EX-veilige aandrijvingen van NORD worden gebruikt in bijna alle industriële branches. meer …

Robuuste aandrijvingen voor krachtig roeren en mengen - aandrijfoplossingen van NORD met versterkte lagers

NORD DRIVESYSTEMS heeft voor de procesindustrie betrouwbare aandrijftechniek met versterkte lagers en een grote lagerafstand in het programma. Dit verzekert een maximale radiale en axiale belasting en een lange levensduur van de reductoren. meer …

Aandrijfoplossingen van NORD verlagen de gebruikskosten

NORD DRIVESYSTEMS biedt ter verlaging van de total cost of ownership (tco) krachtige, zuinige en modulaire aandrijfconcepten die nauwelijks onderhoud nodig hebben. meer …

Gladde motoren van NORD zijn ideaal voor de levensmiddelen- en drankindustrie

Smooth Surface Motors

NORD DRIVESYSTEMS biedt uit eigen productie geventileerde en niet-geventileerde motoren met een glad oppervlak voor toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiëne. meer …

Aluminium aandrijvingen: lichte krachtpatsers

Moderne aandrijvingen moeten robuust, compact, krachtig, voordelig en vooral licht van gewicht zijn. NORD DRIVESYSTEMS heeft een breed aanbod van lichte en tegelijk zwaar belastbare aluminium aandrijvingen. meer …

Nieuwe energiezuinige motoren voor Brazilië

NORD DRIVESYSTEMS breidt het portfolio met energie-efficiënte elektromotoren voor de Braziliaanse markt verder uit. meer …

Decentrale aandrijftechniek voor de digitale fabriek van de toekomst

De toekomst van productie is modulair, flexibel en autonoom. Dit vereist nieuwe systemen met decentrale intelligentie, die kunnen omgaan met de toenemende complexiteit van de processen. NORD DRIVESYSTEMS levert een breed scala aan decentrale aandrijftechniek met frequentie-omvormers die kunnen worden aangepast aan elke gewenste toepassing en flexibel kunnen worden geïntegreerd in de installatie of fabriek. meer …

Met aandrijvingen van NORD de hoogte in

Het Tsjechische bedrijf STROS fabriceert bouwliften voor opdrachtgevers over de hele wereld. Bij de constructie van het complex "Moskou City" werden acht torenflats met behulp van bouwliften gebouwd. Deze werden aangedreven door krachtige, op maat gemaakt en uiterst betrouwbare aandrijfoplossingen van NORD. meer …

Krachtige industriële reductoren voor de hoogste thermische capaciteit

De nieuwe MAXXDRIVE XT-industriële reductoren van NORD zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een hoog thermisch grensbereik. Ze zijn zeer geschikt voor het aandrijven van transportbanden. meer …

Suzhou-vestiging van NORD China viert 15e verjaardag

Sinds vijftien jaar biedt de Suzhou-vestiging van NORD China Power Transmission Co., Ltd. Motoren, reductoren en aandrijfelektronica aan op de Chinese markt. NORD China is nu vertegenwoordigd in alle middelgrote en grote steden. meer …

Terugblik Hannover Messe 2019 - NORD toont nieuwe producten van industriële reductor tot Bluetooth-oplossing

Retrospective Hanover Fair 2019

Op de Hannover Messe 2019 heeft NORD begin april innovatieve oplossingen voor de aandrijftechnische uitdagingen van de industrie getoond. meer …

Krachtige aandrijvingen, persoonlijke service

Het Amerikaanse bedrijf G.C. Evans produceert koel-, verwarmings- en pasteuriseerinstallaties voor de levensmiddelenindustrie. Deze installaties moeten altijd betrouwbaar werken. G.C. Evans maakt daarom al meer dan tien jaar gebruik van robuuste en duurzame motorreductoren van NORD. meer …

Terugblik op de bauma 2019-beurs. Veel belangstelling voor nieuwe MAXXDRIVE XT industriële reductoren

De nieuwe tweetraps kegeltandwielreductoren MAXXDRIVE XT trokken veel belangstelling van de internationale bouwwereld op de bauma 2019 in München. meer …

Aandrijvingen van NORD maken bouw tunnel in Abu Dhabi mogelijk

Het is het ondergrondse bouwproject van de eeuw: in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten wordt een nieuwe ondergrondse riooltunnel gebouwd. Aandrijfoplossingen van NORD zorgen voor veilig transport van medewerkers en bouwmaterialen in de toegangsschachten. meer …

30 jaar NORD DRIVESYSTEMS in Denemarken

30 Years Denmark

NORD Gear Danmark viert zijn dertigjarige jubileum. Vanaf een locatie dicht bij de Duits-Deense grens bedient de dochteronderneming van NORD DRIVESYSTEMS met veel succes de Deense en Groenlandse markt voor motorreductoren en frequentie-omvormers. meer …

NORD op de Bauma 2019 in München - sterke aandrijvingen voor heavy duty-toepassingen

De nieuwe serie industriële reductoren MAXXDRIVE XT voor hoge thermische grensvermogens is de nieuwe aanvulling op het portfolio industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS. Hiermee is een efficiënt ontwerp van betrouwbare, veilige en op de klant toegespitste aandrijfsystemen voor het transport van bulkgoed in de bouw- en mijnindustrie mogelijk. meer …

Op grote hoogte diep onder de grond: NORD industriële reductoren bewijzen zichzelf in een gigantisch bouwproject

In de Zwitserse Alpen, op een hoogte van ongeveer 1.700 meter en op 600 meter diepte, is in het kader van het project 'Linthal 2015' een ondergrondse centrale ruimte gebouwd voor een nieuw pompstation voor een krachtcentrale. Bij een extreme stijging van 45° en een hoogteverschil van circa 180 meter moesten transportbanden non stop 500 ton materiaal per uur afvoeren. Deze transportbanden werden aangestuurd door NORD industriële reductoren. meer …

Motorreductoren van NORD optimaliseren transporttechniek in steengroeves

Het in Montpellier gevestigde constructiebedrijf SMIL bouwt systeemoplossingen voor transportbanden en maakt hierbij gebruik van aandrijvingen uit Noord-Duitsland. In een groeve in het Zuid-Franse Gardanne zorgen motorreductoren van NORD DRIVESSYSTEMS voor een veilig en efficiënt transport. meer …

NORD op de Logimat 2019

Succesvolle presentatie met flexibele oplossingen voor interne logistiek. Op de van 19 tot 21 februari 2019 in Stuttgart gehouden LogiMAT2019 werden de efficiënte systemen van NORD DRIVESYSTEMS gepresenteerd. De talrijke bezoekers werd getoond waarom de decentrale en innovatieve aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS voor digitale en modulair opebouwde installaties voor interne logistiek de beste keuze zijn. meer …

Industriële reductoren van NORD in nieuwe formaten

De industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS zijn uiterst robuust, belastbaar en duurzaam. Ze worden onder andere in "heavy duty"-toepassingen gebruikt en drijven bijvoorbeeld roerinstallaties, mengers of slijpmachines aan. meer …

Nieuw product: eentraps NORDBLOC.1 tandwielreductor

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

Nord Drivesystems heeft zijn succesvolle NORDBLOC.1-serie uitgebreid met een eentraps reductor voor toepassingen met hoge snelheden en koppels. Deze reductor is uiterst robuust, efficiënt en compact. De nieuwe NORDBLOC.1 reductor koppelt efficiëntie aan hoge belastbaarheid, een geringe geluidsproductie en een lage onderhoudsbehoefte. Daarnaast voldoen ze door hun "wash down"-ontwerp aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne. De innovatieve reductoren hebben een behuizing zonder naden of andere openingen. Dit maakt de behuizing niet alleen sterker, maar e gladde behuizing voorkomt ook dat vaste stoffen of vloeistoffen zich aan de reductor kunnen hechten. meer …

Aandrijfoplossingen voor rioolzuiveringsinstallaties - overal tegen opgewassen

Bij rioolzuiveringsinstallaties is de aandrijftechniek doorslaggevend voor de beschikbaarheid en efficiëntie van pomp- en beluchtingsinstallaties. NORD DRIVESYSTEMS biedt op de branche toegesneden oplossingen, die worden gekenmerkt door een lange levensduur en een hoge axiale en radiale belastbaarheid. meer …

Elektriciteit dankzij zonnestralen: Aandrijvingen van NORD maken het in Spanje mogelijk om energie CO2-neutraal op te wekken

Zonne-energiecentrales hebben een belangrijke rol bij het beschermen van het klimaat. Robuuste aandrijfunits van NORD DRIVESYSTEMS zorgen er in de Gemasolar-centrale bij Fuentes in Zuid-Spanje voor, dat de reusachtige spiegels de energie van de zon kunnen opvangen. meer …

APP en Bluetooth-stick: NORD gaat mobiel

Mobiele bediening van aandrijftechniek - NORD DRIVESYSTEMS maakt het mogelijk met de NORDCON APP en de Bluetooth-stick NORDAC ACCESS BT. Dankzij deze innovatieve oplossingen kunnen gebruikers flexibeler en efficiënter zijn, wat een grote toegevoegde waarde voor hun dagelijkse werk betekent. meer …

NORD op de Tire Technology 2019

Het uitgebreide assortiment van NORD DRIVESYSTEMS bevat ook innovatieve branchespecifieke aandrijfoplossingen voor de bandenindustrie. Op de vakbeurs Tire Technology 2019 toont NORD onder andere het LogiDrive-systeem, speciale extrusieflenzen en de PROFIsafe interface-module SK TU4-PNS. meer …

Intelligente aandrijftechniek - teamwerk: master-/slave-communicatie

intelligent drive technology

Door plc's en positioneringsbesturing in de frequentie-omvormers kunnen diverse aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS als master en slave worden gesynchroniseerd. Functies als synchroon bewegen en vliegende zagen kunnen hiermee decentraal worden gerealiseerd. meer …

Twee decennia succesvol in de markt

Jubileum in Polen: sinds 20 jaar verkoopt een gemotiveerd team NORD-producten vanuit Podłęże door het hele land. meer …

35 jaar NORD Aandrijvingen Nederland

Anniversary Netherlands

NORD Aandrijvingen Nederland bestaat 35 jaar. In die periode heeft het bedrijf een toonaangevende positie veroverd op de Nederlandse markt voor aandrijftechniek. meer …

Jong talent

new apprentices

NORD DRIVESYSTEMS steekt veel energie in de training van jong talent en biedt hen talloze mogelijkheden op het gebied van commercie, management en techniek. In 2018 zijn zestien nieuwe collega's aan hun training gestart. meer …

Vakpersdagen 2018 in Hamburg: aandrijftechniek voor digitale en modulaire fabrieken

Op de 7e Vakpersdag in Hamburg presenteerde NORD DRIVESYSTEMS in November 2018 de aanwezige vakmedia zijn intelligente en flexibele aandrijfoplossingen voor de digitale fabriek. meer …

MyNORD: met één klik de juiste aandrijfoplossing

Het myNORD klantenportal biedt praktische ondersteuning bij de configuratie en het bestellen van uw aandrijftechniek. Eenvoudig, altijd beschikbaar en snel. meer …

Aandrijvingen voor pallettransport: degelijk ontwerp en betrouwbaar

pallet_conveyor_technology

De pallettransporttechniek heeft behoefte aan voordelige aandrijfoplossingen die bestand zijn tegen hoge overbelastingen. Speciaal voor het transport van pallets en gaasbakken met rollenbanen of kettingbanden biedt NORD optimaal afgestemde, individueel configureerbare en flexibele aandrijftechniek, met zo weinig mogelijk varianten en lage kosten. meer …

NORD op de SPS IPC Drives 2018

Op de SPS IPC Drives 2018 presenteerde NORD DRIVESYSTEMS decentrale aandrijftechniek, innovatieve service-oplossingen, efficiënte concepten en intelligente aandrijfsystemen voor de digitalisering van de productie en intragratie in industry 4.0-installaties. meer …

Betrouwbare aandrijftechniek voor brouwerijen

Octopi Brewing Co. behoort tot de toonaangevende Amerikaanse contractbrouwerijen en is vooral zeer actief in het snelgroeiende segment van speciaalbieren. In de maisch- en klaarketel gebruikt het bedrijf duurzame motorreductoren van NORD. meer …

BrauBeviale 2018: robuuste aandrijvingen dankzij oppervlakteveredeling

De productie van bier en andere alcoholische dranken moet voldoen aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne. Op de BrauBeviale 2018 (13-15 november) toont NORD DRIVESYSTEMS de oppervlakteveredeling nsd tupH, die ontwikkeld is voor toepassingen die extra intensief moeten worden schoongehouden. meer …

PROFIsafe-module SK TU4-PNS

Extra veiligheid. Functionele veiligheid wordt steeds belangrijker als een basiselement voor het ontwerpen van machines en installaties en is een onmisbaar aspect van de aandrijfsystemen van NORD. meer …

Innovatieve drankenfilters - Decentrale aandrijvingen van NORD leveren het koppel voor de beste smaak

De innovatieve filtersystemen van machinebouwer TCMI Padovan zorgen bij een Italiaanse fabrikant van likeurwijn voor een optimale smaak. Decentrale aandrijvingen van NORD zorgen hierbij voor een uiterst efficiënte productie. meer …

Uiterst efficiënte aandrijftechniek voor interne logistiek-toepassingen

LogiDrive

Speciaal voor de aandrijvingen van horizontale en verticale transportsystemen biedt NORD DRIVESYSTEMS per direct gestandaardiseerde en uiterst efficiënte oplossingen aan. De LogiDrive-systemen zijn onderhoudsvriendelijk en maken zonder veel inspanning een reductie van het aantal benodigde aandrijfvarianten mogelijk. meer …

iba 2018: aandrijvingen voor voedingsindustrie van NORD DRIVESYSTEMS

NORD DRIVESYSTEMS biedt efficiënte en hygiënische aandrijfoplossingen voor de bakkerij-industrie, of het nu om roer- en menginstallaties, transportsystemen, doseer- en vulapparatuur of verpakkingsmachines gaat. De nieuwste ontwikkelingen zijn van 15-20 september 2018 op de iba in München te zien. meer …

Licht uit, spot aan - frequentie-omvormers van NORD in het theater van Duisburg

In het theater van Duisburg zorgt moderne automatiseringtechniek voor een perfecte afstemming van decors, licht en geluid. Een belangrijk deel van de aandrijfoplossing bestaat uit frequentie-omvormers van NORD. meer …

Aandrijfoplossingen voor hygiënische productie - de oppervlakteveredeling nsd tupH

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Van 22 tot 24 mei presenteert NORD DRIVESYSTEMS zijn corrosieresistente oppervlakteveredeling nsd tupH voor aluminium op de SPS IPC Drives Italia in Parma. meer …

NORD biedt productgegevens in EPLAN aan

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

NORD biedt de productmacros en technische en elektrische gegevens van zijn elektronische aandrijfcomponenten in de EPLAN-databank aan. meer …

Functies omvormers NORD eenvoudig aanpassen

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Steeds meer aandrijffuncties kunnen via soft- of hardware decentraal door de omvormerbesturing van de NORD-aandrijvingen worden overgenomen. Dat is voordelig en reduceert het aantal varianten van de diverse typen omvormers, en stelt de gebruiker ook in staat tot eenvoudige parametrering zonder gespecialiseerde programmeerkennis. meer …

Explosieveiligie aandrijvingen voor hogere veiligheid in maalderijen

Explosion-protected drive units

In de maalderij van Arnreiter in Oostenrijk worden grondstoffen gemalen en via diverse processen veredeld. Hierbij gebruikt het bedrijf machines die stomen, vlokken produceren, korrels grof malen, extruderen, roosteren, koelen, drogen en pellen. Bij het malen van de basisstoffen ontstaat stof - daarom zijn hier explosieveilige aandrijvingen van NORD nodig. meer …

Aandrijfoplossingen voor de procestechniek: NORD DRIVESYSTEMS op de Achema 2018

In de chemische, farmaceutische en levensmiddelenindustrie vormen brandware gassen en stoffen een groot veiligheidsrisico voor mens en machine. Op de Achema staan bij NORD van 11 tot 15 Juni 2018 Explosiebeveiligde aandrijfoplossingen centraal. Zoals stof- of gasexplosieveilige motoren, reductoren en elektronische aandrijftechniek voor de zones 1, 2, 21 en 22. meer …

Grondstofsparende aandrijfconcepten: NORD DRIVESYSTEMS op de IFAT 2018

NORD DRIVESYSTEMS presenteert van 14 tot en met 18 mei op de IFAT, 's werelds belangrijkste beurs voor water, afvalwater, afval en ruwe grondstoffen, intelligente en efficiënte aandrijfoplossingen. meer …

ACHEMA 2018: explosieveilige en corrosieresistente aandrijvingen van NORD

Roeren, mengen en pompen. Op de ACHEMA 2018 toont NORD DRIVESYSTEMS aandrijfoplossingen voor de procesindustrie in ATEX-versies en met optimale bescherming tegen corrosie. De ACHEMA-beurs wordt van 11 tot en met 15 juni gehouden in Frankfurt am Main. meer …

myNORD klantenportal – Aandrijvingen online configureren en bestellen: eenvoudig, comfortabel en snel

myNORD customer portal – configure drive solutions online

Van 15-17 mei 2018 is NORD DRIVESYSTEMS te gast op de SMRAT Automation Austria in Wenen, waar onder andere het myNORD klantenportal wordt gepresenteerd. meer …

Industriële reductoren aan de tand gevoeld - Predictive maintenance van NORD op de Hannover Messe

Hanover Fair 2018

NORD DRIVESYSTEMS presenteert op de Hannover Messe 2018 live de mogelijkheden van predictive maintenance-concepten voor het onderhoud van industriële reductoren. Hiertoe wordt een proefopstelling met twee tegengestelde industriële redutoren opgebouwd, waarmee diverse gebruikssituaties kunnen worden nagebootst. meer …

Nieuw product: eentraps NORDBLOC.1 tandwielreductor

pallet_conveyor_technology

Nord Drivesystems heeft zijn succesvolle NORDBLOC.1-serie uitgebreid met een eentraps reductor voor toepassingen met hoge snelheden en koppels. Deze reductor is uiterst robuust, efficiënt en compact. De nieuwe NORDBLOC.1 reductor koppelt efficiëntie aan hoge belastbaarheid, een geringe geluidsproductie en een lage onderhoudsbehoefte. Daarnaast voldoen ze door hun "wash down"-ontwerp aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne. De innovatieve reductoren hebben een behuizing zonder naden of andere openingen. Dit maakt de behuizing niet alleen sterker, maar e gladde behuizing voorkomt ook dat vaste stoffen of vloeistoffen zich aan de reductor kunnen hechten. meer …

Aandrijfoplossingen voor de luchthavenindustrie - altijd in beweging

Airport_bagged

Klantspecifieke oplossingen, betrouwbare techniek, wereldwijde service - NORD DRIVESYSTEMS biedt voor elke luchthaventoepassing de optimale aandrijfoplossing. Efficiënt, veilig en bewezen. meer …

NORD DRIVESYSTEMS op de Hannover Messe 2018

logidrive_hanver_fair_2018

Van 23 tot 27 april 2018 presenteert NORD DRIVESYSTEMS op de Hannover Messe en de CeMAT 2018 zijn intelligente en toekomstgerichte aandrijfoplossingen voor onder andere interne logistiek en industriële toepassingen. meer …

Aandrijvingen van NORD met nsd tupH oppervlakteveredeling

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Robuust en betrouwbaar, ook onder de zwaarste omstandigheden. De Nederlandse mosselverwerker Krijn Verwijs heeft in zijn verwerkingsbedrijf voor schaaldieren voor corrosieresistentie aandrijfsystemen van Nord gekozen. meer …

NORD DRIVESYSTEMS op de IFAT 2018: grondstoffen sparen met innovatieve en intelligente oplossingen

IFAT_ie4-motor_2018

Op de IFAT, de wereldwijd toonaangevende beurs voor de verwerking van water, rioolwater, afval en basisgrondstoffen, gaat van 14 tot 18 mei alles om duurzame milieutechnologie. Ook NORD DRIVESYSTEMS is erbij en presenteert in München intelligente aandrijftechniek, nieuwe producten, energie-efficiënte oplossingen en het omvangrijke service- en onderhoudsaanbod. meer …

De intelligente aandrijving van NORD - Aandrijftechniek op weg naar Industry 4.0

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Decentrale aandrijfconcepten van NORD banen de weg voor de evolutie van de besturingsarchitectuur van automatiseringspiramide naar automatiseringsnetwerk. meer …

Nieuw product: eentraps NORDBLOC.1 tandwielreductor

NORDBLOC_helical-gear-unit

Nord Drivesystems heeft zijn succesvolle NORDBLOC.1-serie uitgebreid met een eentraps reductor voor toepassingen met hoge snelheden en koppels. Deze reductor is uiterst robuust, efficiënt en compact. De nieuwe NORDBLOC.1 reductor koppelt efficiëntie aan hoge belastbaarheid, een geringe geluidsproductie en een lage onderhoudsbehoefte. Daarnaast voldoen ze door hun "wash down"-ontwerp aan de strengste eisen op het gebied van hygiëne. De innovatieve reductoren hebben een behuizing zonder naden of andere openingen. Dit maakt de behuizing niet alleen sterker, maar e gladde behuizing voorkomt ook dat vaste stoffen of vloeistoffen zich aan de reductor kunnen hechten. meer …

NORD DRIVESYSTEMS op de ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: corrosieresistente oppervlakteveredeling voor aluminium aandrijvingen - van 20 tot 23 maart 2018 exposeert NORD DRIVESYSTEMS op de ANUGA FOODTEC zijn aluminium aandrijvingen voor de levensmiddelen- en drankindustrie. meer …

Aandrijftechniek voor bulkgoederen - ook in zware omstandigheden

NORD biedt betrouwbare, veilige en op de klant afgestemde aandrijfsystemen voor het transport van bulkgoederen - zoals oplossing met motorframes voor een fosfaatmijn in Marokko. meer …

Energiezuinige aandrijfconcepten voor interne logistiek

LogiDrive_Variantenreduzierung

Aandrijvingen voor interne logistiek moeten aan hoge eisen voldoen: ze moeten niet alleen krachtig en energiezuinig, maar tegelijkertijd ook onderhoudsarm en duurzaam zijn. meer …

Aandrijfoplossingen voor pakketdistributiecentra - probleemloze verwerking en snelle verzending

bcs_customer

Betrouwbaar, robuust, genetwerkt en intelligent - NORD biedt individueel configureerbare en Industry 4.0-ready aandrijfoplossingen voor pakketdistributiecentra. meer …

Aandrijftechniek 4.0: conditiemonotoring met de cloud

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt Industry 4.0-concepten en efficiënte oplossingen voor de conditiemonitoring van aandrijvingen op basis van virtuele sensors. Hierbij worden conditiedata van aandrijvingen realtime in de cloud beschikbaar gemaakt. meer …

NORD DRIVESYSTEMS op Underhåll 2018 in Zweden

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

NORD DRIVESYSTEMS presenteert van 13 tot 16 maart 2018 op de Underhåll, de toonaangevende vakbeurs voor industrieel onderhoud in het Zweedse Göteborg, intelligente oplossingen voor genetwerkte productie, innovatieve technologieën en diverse productnoviteiten. meer …

NORDAC LINK - intelligente aandrijvingen voor de logistiek

Technical-Press-Days-nordac-link

Op de zesde vakpersdag in Hamburg heeft NORD DRIVESYSTEMS de LogiDrive-aandrijfoplossing gepresenteerd, die uit zeer efficiënte NORD motorreductoren en de NORDAC LINK veldverdeler bestaat. Dit aandrijfsysteem is speciaal bedoeld voor toepassingen in transport en interne logistiek. Door het modulaire LogiDrive-systeem kan met slechts drie bouwgrootten voor alle gebruikelijke taken op het gebied van interne logistiek een passend aandrijfsysteem worden ontworpen. meer …

Predictief onderhoud en optimaal gebruik van middelen

process data pump drive

NORD DRIVESYSTEMS ontwikkelt kostenefficiënte en betrouwbare virtuele sensorfuncties voor conditiebewaking. meer …

Uiterst efficiënt en hygiënisch: de nieuwe "gladde" IE4-motoren

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

NORD DRIVESYSTEMS heeft het programma van uiterst efficiënte "gladde" motoren uitgebreid. De nieuwe permanentmagneet-synchroonmotoren zonder koelribben voldoen aan de efficiëntieklasse IE4. meer …

Veilig, betrouwbaar en flexibel: reductoren met extruder flens

extruder flange

Voor "heavy duty"-toepassingen breidt NORD DRIVESYSTEMS zijn modulaire industriële reductoren uit met extruder flenzen. Flenzen en assen kunnen klantspecifiek op nagenoeg alle gebruikelijke aansluitmaten worden aangepast. meer …

20-jarig jubileum van NORD Drivesystems in Slowakije

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

Op 20 oktober 2017 vierde NORD-Pohony, s.r.o, de Slowaakse vestiging van NORD DRIVESYSTEMS, zijn 20-jarige jubileum. Het bedrijf is in 1997 met in eerste instantie twee medewerkers als dochterbedrijf van Getriebebau NORD in Bratislava opgericht. meer …

Snellere ontwikkeling van aandrijvingselektronica volgens EMC-norm

emv kabine bargteheide

NORD DRIVESYSTEMS is toegerust om in eigen huis ontwikkelingen op het gebied van elektronische aandrijvingen snel tot serieproductie brengen. meer …

NORD DRIVESYSTEMS op de CBST 2017 in China

LogiDrive

Van 22 tot 24 november wordt in Sjanghai de 8e "China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST)" gehouden. Ook NORD DRIVESYSTEMS, een van 's werelds leidende aandrijfspecialisten, neemt dit jaar aan de beurs deel. meer …

Aandrijfoplossingen voor de luchthavenindustrie - inter airport Europe 2017

inter airport europe 2017

Van 10 tot 13 oktober werd in München de 21e Internationale vakbeurs voor luchthaventoepassingen op het gebied van uitrustingen, technologie, design en services gehouden. De inter airport Europe vakbeurs is de belangrijkste vakbeurs ter wereld voor de luchthavenindustrie en wordt elke twee jaar gehouden. Dit jaar richtte de beurs zich vooral op de thema's digitalisering en automatisering. Ook NORD DRIVESYSTEMS was op de beurs aanwezig en presenteerde innovatieve aandrijfoplossingen voor bagagelogistieksystemen op luchthavens. meer …

Industrie 4.0: intelligente en energie-efficiënte aandrijvingen

NORD DRIVESYSTEMS voorziet zijn aandrijftechniek van decentrale intelligentie, om besturingssystemen op hogere niveaus te ontlasten en een optimale service te garanderen. Maar ook een eenvoudige bediening en hogere energie-efficiëntie komen steeds meer in de aandacht. meer …

Aandrijfoplossingen voor de drankindustrie drinktec 2017: succesvol debuut NORD

drinktec trade fair 2017

Van 11 tot 15 september 2017 verbrak de drinktec, 's werelds belangrijkste beurs voor de drank- en vloeibaar voedsel-industrie, alle bezoekersrecords. NORD DRIVESYSTEMS nam voor het eerst in München deel, en presenteerde brachespecifieke en "washodown"-aandrijfoplosisngen voor de drankindustrie. meer …

Mobiele technische klantenservice bedient Indiase afnemers van aandrijftechniek

indien_mobiler_kundendienst

NORD DRIVSYSTEMS heeft in het centraal-Indiase Hyderabad een mobiele montage- en onderhoudsdienst gestart. meer …

Corrosiebescherming tweetraps kegeltandwielreductoren

NORD DRIVESYSTEMS biedt jarenlange ervaring, uitgebreide expertise en innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. meer …

Lichtgewicht heavy duty-systemen

nord_drinktec_nsd_tuph

Voor moeilijke klimatologische omstandigheden en ruwe behandeling biedt NORD DRIVESYSTEMS aandrijfsystemen met de oppervlakteveredeling nsd tupH aan, die het materiaal van de behuizing tot diep onder het oppervlakte verhardt en beschermt tegen corrosie. meer …

Intelligente aandrijfsystemen voor gedigitaliseerde productie

4.0 ready

Nord Drivesystems heeft uitgebreide expertise over aandrijfsystemen van producten tot en met bedrijfsprocessen. Daarmee bieden aandrijfoplossingen van Nord een ideale basis voor het digitaliseren van productie. meer …

Eenvoudig te reinigen en corrosiebestendige aandrijftechniek van NORD

nord_drinktec_nsd_tuph

NORD DRIVESYSTEMS presenteert op de drinctec van 11 tot 15 september 2017 in München branchespecifieke en "washdown"-aandrijfoplossingen voor de drankindustrie. meer …

NORDAC FLEX: voor de dynamische positionering van motorreductoren

NORD-aandrijfeenheden van motorreductor en decentrale NORDAC FLEX frequentie-omvormer SK 200E bieden uitstekende dynamische prestaties, openen voor designers nieuwe constructieve mogelijkheden en leiden op diverse manieren tot lagere kosten. meer …

Innovatieve corrosiebescherming van NORD: duurzamer dan lak, voordeliger dan roestvast staal

nord_drinktec_nsd_tuph

Aandrijvingen voor de levensmiddelen- en drankindustrie moeten de behandeling met agressieve reinigingsmiddelen onbeschadigd doorstaan. NORD DRIVESYSTEMS biedt daarom voor aluminium aandrijvingen een effectieve anticorrosiebehandeling aan, die voordeliger is dan roestvaststalen aandrijvingen en duurzamer dan de gebruikelijke beschermingslakken. meer …

NORD levert aandrijvingen op maat voor nieuwe brouwerij in Zuid-Tirol

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord

De oude brouwerij van speciaal-bierbrouwer Forst was al veertig jaar continu in bedrijf. Bij de nieuwbouw van de brouwerij leverde NORD DRIVESYSTEMS aandrijvingen die geheel zijn toegesneden op het brouwproces. meer …

Grote krachten en hoog koppel: motorreductoren voor de productie van tandpasta

EKATO, fabrikant van mengtechniek, heeft 's werelds grootste installatie voor de batch-gewijze productie van tandpasta gerealiseerd. De enorme roer-installaties worden door industriële motorreductoren met "Blockgehäuse" van NORD DRIVESYSTEMS aangedreven. meer …

25 jaar kwaliteit en excellente service: NORD Spanje

NORD Motorreductores S.A., de Spaanse dochteronderneming van de NORD DRIVESYSTEMS groep, viert in 2017 zijn 25-jarig bestaan. Het bedrijf kijkt terug op een lange periode van groei en succes. meer …

Duurzame en hygiënische aandrijftechniek voor de drankindustrie

nord_drinktec_nsd_tuph

NORD DRIVESYSTEMS presenteert in september 2017 op de Drinktec-beurs in München zijn aandrijfoplossingen voor de drankindustrie. De Duitse fabrikant biedt naast een uitgebreid assortiment standaardproducten ook een groot aantal aandrijfsystemen met gladde en hygiënische aluminium behuizingen aan. meer …

Aandrijfdata in de cloud

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS biedt op Industrie 4.0-georiënteerde machine- en installatiebouwers per direct de mogelijkheid om aandrijfdata in realtime via de cloud beschikbaar te maken. In principe kunnen alle aandrijfassen wereldwijd via een internetverbinding worden gemonitord. meer …

Efficiënte aandrijving, efficiënte scheiding - kegeltandwielmotor- reductoren van NORD in separatiemachines

De Baader Groep, een toonaangevende fabrikant van machines en installaties voor de levensmiddelenindustrie, bouwt machines voor het efficiënt scheiden van zachte en harde delen in levensmiddelen. Deze worden bijvoorbeeld bij vlees en gevogelte gebruikt voor het verwijderen van zeen, bij vis voor het winnen van restmateriaal en bij groente en fruit voor het winnen van pulp. De machines van BAADER worden betrouwbaar in beweging gezet door kegeltandwielmotorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

Nauwkeurig regelbare aandrijfsystemen Nord zorgen voor probleemloze distributie van pakketten

Nord voorziet grote pakketdistributiecentra van aandrijftechniek. Dat gebeurt ook bij het bedrijf Chronopost vlakbij Parijs. Voor de transportbanden worden daar 1.100 Nord-aandrijvingen met decentrale aandrijfelektronica geïnstalleerd. meer …

Meer bouwformaten voor modulaire industriële reductoren

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

NORD DRIVESYSTEMS presenteert op de Hannover Messe 2017 twee nieuwe industriële reductoren met nominale koppels van 15 en 20 kNm. De bouwserie omvat hiermee nu elf reductorformaten, die aandrijfkoppels tot 250 kNm bereiken. meer …

NORD-ceo dr. Omar Sadi: "Industrie 4.0 verlangt opstelling als systeemleverancier"

nord_news_industry_40_omar_sadi

Dr. Omar Sadi heeft zich onlangs in een interview uitgelaten over de huidige marktpositie van aandrijfspecialist NORD DRIVESYSTEMS. NORD ontwikkelt zich steeds meer van een leverancier van aandrijfcomponenten tot een aanbieder van complete aandrijfsystemen. In de laatste jaren is stap voor stap een compleet modulair systeem ontstaan, waarmee exact op de behoeften van de klant toegesneden aandrijfoplossingen kunnen worden geconfigureerd. meer …

De systeemaanbieder voor aandrijftechniek

SYSTEM SUPPLIER

Sinds 1965 ontwikkelt en produceert NORD DRIVESYSTEMS complete systemen voor aandrijftechniek en levert het bedrijf reductoren, elektromotoren en aandrijfelektronica op een adres. Hiermee is een optimaal afgestemd modulair systeem ontstaan, dat de gebruikers in allerlei branches grote voordelen en individueel afgestemde aandrijftechniek uit een bron biedt. meer …

Transporteren met meer vermogen

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

NORD DRIVESYSTEMS vult in de periode tot september 2017 zijn nieuwe serie decentrale aandrijvingen NORDAC-LINK met frequentie-omvormers voor vermogens tot 7,5 kW aan. meer …

Industriële reductoren met extruder flens

News_Extruderflansch

Nord DRIVESYSTEMS heeft het programma industriële reductoren uitgebreid met extruder flenzen, die zijn geoptimalisieerd voor zware toepassingen. Er zijn diverse extruder flenzen voor de formaten 5-11 met nominale koppels van 15 kNm tot 80 kNm beschikbaar. meer …

Efficiënte aandrijfoplossingen in een kleinere serie varianten

News_LogoDrive

NORD DRIVESYSTEMS biedt met het nieuwe LogiDrive-programma gestandaardiseerde aandrijfeenheden voor intralogistiek- en bagageafhandelingssystemen aan. Dankzij een projectmatige reductie van het aantal varianten is de planning, configuratie en onderdelenvoorziening nu eenvoudiger. meer …

Een goed jaar voor NORD Drivesystems

Produkt Management - Elektronische Produkte

2016 was een goed jaar voor NORD DRIVESYSTEMS. Er werden nieuwe producten geïntroduceerd, zoals de NORDAC LINK veldverdeler voor flexibele installatie vlakbij de motor. Daarnaast werden nieuwe digitale oplossingen gepresenteerd. Ook in 2017 gaat NORD consequent verder op de weg naar Industrie 4.0. meer …

Motorreductoren in een woestijnklimaat

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Het klimaat en de eisen voor de techniek van een staalwalserij zijn hard. Ze zijn nog harder als de walserij in het extreem warme klimaat van de woestijnstaat Bahrein staat. NORD DRIVESYSTEMS rustte de complete installatie met robuuste standaard motorreductoren uit, die sinds de ingebruikname storingsvrij hun werk verrichten. meer …

IE3-norm uitgebreid naar kleinere motoren - Producten NORD DRIVESYSTEMS voldoen ruimschoots aan nieuwe EcoDesign-eisen van EU

IE3_requirements

Vanaf 1 januari 2017 is in de Europese Unie de energiebesparingsklasse IE3 voor elektrische motoren met een vermogen van 0,75 tot 375 kW van kracht. Deze uitbreiding naar kleinere motoren is gebaseerd op de EU-verordening 640/2009 voor de invoering van de EcoDesign-richtlijn 2009/125/EU. meer …

Grootste industriële reductor in "Blockgehäuse"

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

NORD DRIVESYSTEMS heeft voor een Marokkaanse fosfaatmijn een industriële reductor met een koppel van 240.000 Nm en diverse toepassingsspecifieke aanpassingen ontwikkeld. Het nieuwe systeem is de grootste aandrijving met een eendelige reductor-behuizing ooit. meer …

Groei in India

P.L. Muthusekkar (NORD India) en Jutta Humbert (ceo van Getriebebau NORD) openen met een belangrijke klant uit de bouwindustrie, Ashok Tanna, directeur van Linnhoff India Pvt. Ltd., het nieuwe servicecentrum.

NORD DRIVESYSTEMS investeert in de groei van zijn Indiase dochteronderneming. Er ging 45 miljoen Indiase rupia, ongeveer 600.000 euro, naar een nieuw servicecentrum van NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. Het productie-oppervlak van de fabriek in Pune is nu 13.000 vierkante meter groot. meer …

Intelligente aandrijvingen lossen zelf blokkades op

plc_resolves_blockages_en

NORD DRIVESYSTEMS toont op de SPS IPC Drives (hal 3, stand 218) intelligente aandrijfsystemen met geïntegreerde plc's. Deze voeren in klantapplicaties complete procesbesturingen uit. meer …

De aandrijving neemt de regie - Omschakelen van centrale naar autonome besturing

PLC hybrid control capability

Frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS met een geïntegreerde plc kunnen bij een communicatiestoring in het besturingssysteem flexibel reageren en autonoom een gedefinieerde toestand herstellen of zelfstandig de complete besturing van de toepassing overnemen. meer …

Flexibel, 'plug and play', decentraal: de nieuwe NORD LINK systemen

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

NORD DRIVESYSTEMS heeft onlangs op de SPS IPC Drives in Neurenberg voor de eerste keer zijn nieuw ontwikkelde serie decentrale systemen NORD LINK gepresenteerd. meer …

LogiDrive - efficiënte en onderhoudsarme aandrijvingen voor interne logistiek

LogiDrive_Variantenreduzierung

NORD DRIVESYSTEMS biedt nu drie versies gestandaardiseerde, efficiënte en onderhoudsarme aandrijvingen aan, die vooral zijn bedoeld voor het gebruik bij transportbanden. Het overzichtelijke aanbod maakt een snelle keuze van de beste aandrijving mogelijk en leidt daarnaast tot minder productvarianten. meer …

Van mineraalwater tot citroenlimonade

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

In 2015 werd in Duitsland per hoofd van de bevolking 143,8 liter mineraalwater gedronklen (bron: Statista). Om aan de behoefte aan mineraalwater tegemoet te kunnen komen, heeft de frisdrankenindustrie innovatieve aandrijfoplossingen nodig. NORD DRIVESYSTEMS biedt oplossingen die specifiek op de wensen van de klant zijn toegesneden. meer …

Hamburg Airport: NORD aandrijvingstechnologie brengt de bagage op haar bestemming

Airport_bagged

Hamburg Airport behoort tot de top vijf van de Duitse luchthavens. Jaarlijks reizen 15 miljoen mensen via het vliegveld van de Hanzestad. Om ervoor te zorgen dat de bagage tegelijk met de reizigers aankomt of vertrekt, vertrouwt de luchthaven voor de afhandeling daarvan op de aandrijfoplossingen van NORD. meer …

Voedingswaren intelligent portioneren

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Appetijtelijke kaashapjes zijn een genot bij elke maaltijd. Om ervoor te zorgen dat hun klanten dit kunnen leveren, maakt Treif Maschinenbau GmbH bij het inrichten van productiesystemen voor het snijden van voedingsmiddelen gebruik van frequentieomvormers met plc-functie van NORD DRIVESYSTEMS. meer …

Nieuwe tweetraps kegeltandwielreductoren met koppel tot 50 Nm

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

NORD DRIVESYSTEMS breidt de jongste serie van slanke kegeltandwielreductoren uit met een kleiner model voor aandrijfkoppels tot 50 Nm. Hierdoor zijn er voor lagere belastingen naast wormwielreductoren ook uiterst efficiënte kegeltandwielreductoren beschikbaar. meer …

Chocolade aan de lopende band

Nord_News_Zotter

De beste kwaliteit chocolage vraag opmerkelijk veel beweging bij de productie. Alleen al in de conche wordt chocholade gedurende 48 uur geroerd. Hierbij, en bij talloze andere productieprocessen, maakt de Oostenrijkse chocoladefabrikant Zotter gebruikt van een groot aantal motorreductoren van NORD. meer …

Heavy duty motorreductoren voor bulk handling in overslaghaven

Nord_News_Wisco

De Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) exploiteert in Wuhan aan de Oost-Chinese Zee een haven voor de overslag van ijzererts. De kranen en transportbanden in deze haven hebben uiterst betrouwbare aandrijvingen nodig. meer …

Alle kracht in één trap - nieuwe robuuste eentrapstandwielreductoren voor pompen, ventilatoren en mengers

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS heeft op de Hannover Messe 2016 een serie nieuwe eentraps tandwielreductoren in een lichtmetalen NORDBLOC-behuizing voorgesteld. Deze serie reductoren is vooral geschikt voor pompen, mengers, ventilatoren en toepassingen in de interne logistiek. NORD heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe reductor nauw samengewerkt met bekende producenten van deze apparatuur. meer …

Aandrijftechnologie op de Hannover Messe: conditiebewaking en predictief onderhoud

predictive_maintenance

NORD toonde op de Hannover Messe aandrijvingen die hun eigen conditie bewaken en hiermee kunnen worden ingezet voor predictief onderhoud. NORD gebruikt hiervoor frequentie-omvormers met geïntegreerde plc's, die het complete aandrijfsysteem bewaken, sensordata analyseren en op basis van intelligente algoritmen de systeemconditie beoordelen. meer …

Omvormers ULC-gecertificeerd voor Canadese markt

Umrichter_ULC-zertifiziert

De frequentie-omvormers van NORD DRIVESYSTEMS met een vermogen tot 90 kW hebben nu het UL-certificaat voor de Canadese markt gekregen. Al eerder kregen deze omvormers dit certificaat voor de Amerikaanse markt.Hierdoor is een nog efficiënter ontwerp voor aandrijvingen op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk, want het voorheen voor gebruik in Canada verplichte extra netfilter komt te vervallen. meer …

Industriële reductoren met 190 kNm aandrijfkoppel - nog breder assortiment met NORD-Blockgehäuse

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD DRIVESYSTEMS breidt het succesvolle programma van industriële reductoren met een nieuw bouwformaat met een aandrijfmoment van 190 kNm uit. De gehele bouwserie dekt koppels van 25 kNm tot 250 kNm af en omvat negen bouwgrootten. meer …

Intelligente, adaptieve aandrijfregeling - Hybride oplossingen voor centrale en decentrale besturingsconcepten

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

NORD DRIVESYSTEMS toonde op de SPS IPC Drives 2015 intelligente besturingsoplossingen voor synchrone en asynchrone motoren. meer …

NORD 4.0 READY: aandrijftechniek voor uiterst flexibele netwerk-automatisering van installaties

4.0 ready

Voor toekomstgerichte ontwerpen van machines en installaties conform het "Industrie 4.0"-concept, is aandrijftechniek met flexibele functies nodig. De belangrijkste eisen zijn een naadloze integratie in communicatienetwerken, een efficiënte dataverwerking en flexibele, modulaire en decentrale concepten. meer …

Aandrijvingen NORD voldoen ruim aan EN 50598-2 Hoge systeemefficiëntie volgens nieuwe Ecodesign-norm

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

In de nieuwste Ecodesign-norm EN 50598-2 definieert de EU de efficiëntie-eisen voor aandrijfelektronica en complete aandrijfsystemen. meer …

Tiende verjaardag NORD China - Belangrijk en snel groeiend distributieknooppunt

10th anniversary of NORD Power Transmission China

NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. viert zijn tiende verjaardag en maakt hiermee 2015 tot een dubbel jubileumjaar voor de NORD DRIVESYSYEMS Groep; het moederbedrijf in Bargteheide bij Hamburg viert dit jaar namelijk zijn vijftigjarig jubileum. meer …

Nieuwe intelligentie voor aandrijfregelaars NORD - Geïntegreerde basis PLC-opties door snellere cpu en nieuwe firmware

brand_new_drive_controllers

De geïntegreerde PLC verandert de NORD-frequentie-omvormer samen met de motor-reductor-combinatie in een volledige systeemoplossing. De plc is nu beschikbaar voor de de decentrale regelaars SK 180E en SK 200E en de schakelkastomvormers vanaf model SK 520E. meer …

Aandrijvingen voor toepassingen in de procestechniek

glatt_SK92372_SK_180E

Op de Achema toont NORD DRIVESYSTEMS decentrale aandrijfconcepten afgestemd op de procesindustrie. Geregelde aandrijvingen, die voldoen aan de beschermingsklasse IP66/IP69K, zijn uiterst geschikt voor toepassingen waarbij reiniging met hogedrukreinigers nodig is. meer …

Op maat gemaakte motoren voor elke toepassing - NORD configureert de meest uiteenlopende motorvarianten

motors_special_configuration

Met enkele specifieke configuraties heeft NORD DRIVESYSTEMS dit jaar op de Hannover Messe zijn brede know-how van toepassingsgerichte motoren voor industrieel en andere gebruik getoond. Een opengewerkt model van een IE2-motor illustreerde de constructie- en uitrustingsopties voor motoren in omgevingen met een minimumtemperatuur tot -40 graden C. meer …

Heavy-duty, long-life aandrijvingen voor de metaalindustrie - NORD DRIVESYSTEMS op de METEX 2015 beurs

sk_82_f_ring_300

NORD DRIVESYSTEMS levert aandrijftechniek voor nagenoeg alle heavy-duty toepassingen in de metaal- en staalindustrie. Reductoren, motoren en omvormers worden toepassingsgericht ontworpen en zijn met elektrische, mechanische en thermische opties verkrijgbaar. meer …

Record formaat industriële aandrijving in "Blockgehause"-uitvoering

Record-size_industrial_gear_unit

NORD DRIVESYSTEMS heeft een industriële aandrijving met een koppel van 240.000 Nm en diverse op de toepassing afgestemde aanpassingen ontworpen voor een Marokkaans mijnbouwbedrijf. Het is het grootste systeem met een eendelige "Blockgehäuse"-behuizing ooit. NORD is op dit gebied wereldwijd toonaangevend. meer …

Effectieve en economische corrosiebescherming: NSD tupH voor aluminium aandrijvingen

nsd_tupH-Beschichtung

NORD DRIVESYSTEMS bouwt met de oppervlaktebehandeling NSD tupH aandrijvingen die duurzaam en betrouwbaar bestand zijn tegen corrosie. Aluminium behuizingen krijgen met deze behandeling een glad en ultrahard oppervlak, dat in tegenstelling tot lak niet gevoelig is voor butsen of krassen. meer …

Servodynamiek en precisie met standaard geregelde asynchroon- en synchroonmotoren

Servodynamik

Standaard-asynchroonmotoren van de huidige efficiëntie-klassen IE2 en IE3 en synchroonmotoren met permanentmagneten tot IE4 kunnen in combinatie met krachtige elektronica en aansturing uiterst veelzijdige bewegingstaken uitvoeren. meer …

Nieuw hoogtepunt: industriële aandrijvingen NORD leveren topprestaties bij stuwmeerproject

Linthal_industrial_gear_unit

Het Zwitserse energiebedrijf Axpo legt de laatste hand aan het veeleisende bouwproject “Linthal 2015”. Met dit grootste waterkrachtproject van Zwitserland is het vermogen van de bestaande centrales Linth-Limmern van 480 naar 1480 MW verhoogd. meer …

NORD Versterkt partnerschap met de Indiase staalindustrie

NORD biedt uitgebreide aandrijfoplossingen aan voor diverse metaalverwerkingsprocessen

Ongeveer één op de twee motorreductoren die vorig jaar voor de Indiase staalindustrie gemaakt werden, is afkomstig uit de plaatselijke afdeling van NORD DRIVESYSTEMS, de Duitse marktleider op het gebied van aandrijftechniek. NORD is er uitgegroeid tot de belangrijkste speler in de staal-en metaalsector, met een piek van 46% van het totale verkoopvolume in dit segment in 2013. meer …

Herlancering van www.nord.com met geoptimaliseerde gebruiksvriendelijkheid - ook op mobiele apparaten

De vernieuwde website van NORD past zich aan mobiele apparaten aan, waardoor u onmiddellijk toegang krijgt tot informatie over aandrijfsystemen.

De complete wereld van de aandrijftechniek aan uw vingertoppen: de website van NORD DRIVESYSTEMS is nieuw leven ingeblazen met een frisse look en een betere gebruiksvriendelijkheid op mobiele apparaten. Op www.nord.com kunnen gebruikers uit alle industriële sectoren de juiste aandrijfoplossing voor elke mogelijke taak vinden. Productdetails, referentieprojecten en de downloadsectie zijn netjes gerangschikt, of u deze nu via pc, tablet of smartphone bekijkt. meer …

Transport- en industriële aandrijvingen in “Block-gehäuse”-uitvoering

Op de Hannover Messe van 2014 toont NORD DRIVESYSTEMS uiterst efficiënte aandrijfoplossingen voor transportband-toepassingen. Compacte tweetraps kegeltandwielaandrijvingen worden hierbij met energiezuinige motoren gecombineerd. meer …

Transporteren, start/stop en heffen met uniforme bediening: geïntegreerde aandrijfeenheden van NORD voor de transporttechniek

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS levert onderling afgestemde en uniform bedienbare aandrijfsystemen voor transporttoepassingen in alle branches. Motorreductoren worden met het oog op de toepassingen ontworpen en geconfigureerd. Energie-efficiënte decentrale frequentie-omvormers en motorstarters, die op de wand of de motor kunnen worden gemonteerd, zorgen hierbij voor de aansturing en regeling. meer …

Integrale aandrijfconcepten voor automatische bagagetransportinstallaties

messebericht_interairport

NORD DRIVESYSYEMS heeft op de beurs Inter Airport Europe 2013 in München een integraal aandrijfconcept voor de bagagelogistiek op luchthavens gedemonstreerd. In combinatie met efficiënte motorreductoren resulteren de decentrale frequentie-omvormers en motorstarters van NORD in een gebruikersvriendelijke en complete oplossing. meer …

Efficiënte aandrijfpakketten voor de afhandeling van bagage – NORD DRIVESYSTEMS op inter airport Europe

Highly_efficient_drive_components_nord

Op de inter airport Europe 2013 presenteert NORD DRIVESYSTEMS uiterst efficiënte en complete aandrijfoplossingen voor de afhandeling van bagage. Deze bestaan uit nieuwe tweetraps kegeltandwielreductoren, energiezuinige motoren en krachtige decentrale frequentie-omvormers. meer …