Bulkgoedverwerking
Aandrijfoplossingen voor de verwerking en overslag van bulkgoederen
In de bulkgoederensector is het gebruikelijk dat de omgevingsomstandigheden veeleisend zijn, zoals grote temperatuurschommelingen, abrasieve omgevingen en zware bedrijfsomstandigheden. De betrouwbaarheid en zuinigheid van NORD-oplossingen voor deze uitdagingen hebben zichzelf wereldwijd in de bulkgoederenindustrie bewezen. De basis wordt gevormd door de complete aandrijfoplossingen van NORD op basis van een modulair principe, bestaande uit frequentieomvormers, motoren, reductoren, koppelingen en remmen. Deze worden gecombineerd met oplossingen die individueel volgens de eisen van de klant worden ontworpen en ontwikkeld.
Laden en lossen
Transport
Wegen en doseren
Wereldwijde beurzen voor bulkgoedbehandeling:
Land | Beurs | Plaatsnaam | Datum | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-04-17 - 2024-04-19 | E-45 in hall 4 | |
DE | ACHEMA | Frankurt/Main | 2024-06-10 - 2024-06-14 | ||
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
AU | Bulk Handling | Melbourne | 2024-09-18 - 2024-09-19 | ||
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |