Bulkgoedverwerking

Aandrijfoplossingen voor de verwerking en overslag van bulkgoederen

In de bulkgoederensector is het gebruikelijk dat de omgevingsomstandigheden veeleisend zijn, zoals grote temperatuurschommelingen, abrasieve omgevingen en zware bedrijfsomstandigheden. De betrouwbaarheid en zuinigheid van NORD-oplossingen voor deze uitdagingen hebben zichzelf wereldwijd in de bulkgoederenindustrie bewezen. De basis wordt gevormd door de complete aandrijfoplossingen van NORD op basis van een modulair principe, bestaande uit frequentieomvormers, motoren, reductoren, koppelingen en remmen. Deze worden gecombineerd met oplossingen die individueel volgens de eisen van de klant worden ontworpen en ontwikkeld.

Opslag

    Voor de tussenopslag van bulkgoederen in magazijnen, silo's of bunkers, tot de volgende processtap, biedt NORD individueel op de klantenwens afgestemde aandrijfsystemen.

Laden en lossen

    Het veilig en snel laden en lossen van vrachtauto's, schepen en treinen met de meest uiteenlopende bulkgoederen gaat betrouwbaarder, preciezer en krachtiger met aandrijvingen van NORD.

Transport

    NORD biedt de optimale aandrijfoplossingen voor het transporteren van de meest uiteenlopende materialen, tussen- en eindproducten. Precieze techniek en buitengewone prestaties zijn kenmerkend voor de aandrijvingen van NORD.

Wegen en doseren

    NORD biedt voor de precieze en dynamische bepaling van de toevoerhoeveelheden van bulkgoederen individueel geregelde aandrijfsystemen, waarmee de hoeveelheid materiaal intelligent kan worden aangepast.

Wereldwijde beurzen voor bulkgoedbehandeling:

Land   Beurs Plaatsnaam Datum Stand
IN Intermat India Mumbai 2024-04-17 - 2024-04-19 E-45 in hall 4
DE ACHEMA Frankurt/Main 2024-06-10 - 2024-06-14
ZA Electra Mining Johannesburg 2024-09-02 - 2024-09-06 Hall 6 Booth K26
SE Trä och Teknik Gothenburg 2024-09-03 - 2024-09-06
BR EXPOSIBRAM Belo Horizonte 2024-09-09 - 2024-09-12
ID Mining Indonesia Jakarta 2024-09-11 - 2024-09-14
AU Bulk Handling Melbourne 2024-09-18 - 2024-09-19
PL SYMAS Krakow 2024-10-16 - 2024-10-17
GB BULKEX Warwick 2024-10-17 - 2024-10-18