Opslag
Aandrijfoplossingen voor de opslag van bulkgoederen
Met behulp van opslagsystemen (lengterichting of circulair mengbed) en silo's of bunkers worden bulkgoederen tijdelijk opgeslagen (en gehomogeniseerd) voordat ze naar de volgende processtap gaan. Verschillende bulkgoederen vragen om verschillende constructies die afhankelijk zijn van klantspecifieke aandrijvingen. Daarom zetten wij in op optimaal op elkaar afgestemde componenten en flexibele implementatie van klantspecifieke ontwerpspecificaties.
NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfoplossingen uit één hand
MAXXDRIVE haakse reductoren
Industriële reductoren
- Vermogen:
2.0 - 2,850 HP
- Koppel:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- en 4-traps
- Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
- Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
- Laag loopgeluid
MAXXDRIVE-tandwielreductor
Industriële reductoren
- Vermogen:
2.0 - 8,075 HP
- Koppel:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2- en 3-traps
- Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
- Modulair en flexibel design voor optimale aanpassing aan uw toepassing
- Laag loopgeluid
BLOCK kegeltandwielmotorreductor
Krachtig en in de praktijk beproefd
- Vermogen:
0.16 HP - 268 HP
- Koppel:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
- Vermogen:
0.16 HP - 268 HP
- Koppel:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Standaardmotoren
Asynchroonmotoren
- Vermogen:
0.16 HP - 75 HP
- Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
- Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC PRO - SK 500E - frequentie-omvormer
Hoge functionaliteit, volledige performance
- Vermogensbereik: 0,25 – 160 kW
- Beschermingsklasse: IP20
NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer
Grotere flexibiliteit, lagere kosten
- Vermogensgebied: 0,25-22 kW
- Beschermingsklasse: IP55, IP69
- Wand- of motormontage
- Maximale flexibiliteit door modulaire structuur
Verdere informatie vindt u hier: