Transporteren

Aandrijfoplossingen voor het transporteren van bulkgoederen

Om het bulkmateriaal tussen de processtappen te transporteren is een grote verscheidenheid aan transportbanden nodig, die verschillen in transportrichting (horizontaal, verticaal, stijgend, dalend), massastroom, transportlengte en constructief ontwerp. Betrouwbare en robuuste aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS zorgen voor een ongestoorde materiaalstroom.

NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfoplossingen uit één hand

MAXXDRIVE haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.5 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Hogesterkte en uiterst precies geproduceerde ééndelige behuizing
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Geringe geluidsproductie

Standaard motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 75 HP
  • Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen
  • Efficiëntie-klassen: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

H+E Logistics

Oplossingen voor transportband-aandrijvingen in tunnels

London Crossrail breidt het Londense forensennetwerk uit met een nieuwe oost-westverbinding. Naast H+E Logistik GmbH is ook NORD betrokken bij de bouw. Voor het afvoeren van de stevige "London clay" uit de boortunnels, makt het bedrijf bij de transportsystemen gebruik van aandrijftechniek van NORD.

SMIL steenslag

Motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS voor Durance Granulats

SMIL gebruikt aandrijvingen van NORD in het nieuwe transportsysteem in de Durance Granulats groeve. NORD leverde een complete een individuele maatwerkoplossing voor de bijzondere eisen van de transportbanden.

NorStone steenslag

NORD verlaagt de kosten door motorreductoren

De steengroeve van NorStone gebruikt aandrijvingen van NORD, omdat deze door hun bijzondere oppervlakteveredeling bestand zijn tegen het extreme weer zonder problemen 24/7 blijven werken.

Verdere informatie vindt u hier: